Smalle bouwvorm
Het rendabele, schakelende lichtscherm CSL 505 is speciaal ontworpen voor eenvoudige toepassingen. Met z'n 10 mm slanke bouwvorm, de geïntegreerde analyse-eenheid en de grote openingshoek voor snelle en eenvoudige uitlijning, wordt hij gebruikt bij overstandscontrole, bewaking van het vrije veld en objectherkenning. Straalafstanden tussen 5 en 100 mm en meetveldlengten tot 3100 mm, resp. 5 m reikwijdte.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
5 m
5 m
5
35 mm
3.150 mm
35
75
88
115
155
175
187,5
188
195
235
275
288
315
350
355
375
388
395
475
488
575
588
675
688
700
750
775
788
875
887,5
975
987,5
1.075
1.100
1.150
1.175
1.275
1.375
1.475
1.500
1.550
1.575
1.675
1.775
1.875
1.900
1.950
1.975
2.175
2.300
2.350
2.375
2.700
2.750
3.100
3.150
5 mm
100 mm
5
12,5
25
50
100
Lijst met resultaten: 58 producten gevonden
Combinatieproduct
CSL505-T25-1475-M8-D6
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50144958
- Meetveldlengte: 1.475 mm
- Straalafstand: 25 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R25-1475-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131342
- Meetveldlengte: 1.475 mm
- Straalafstand: 25 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T12.5-188-VB-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131648
- Meetveldlengte: 187,5 mm
- Straalafstand: 12,5 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R12.5-188-VB-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131614
- Meetveldlengte: 187,5 mm
- Straalafstand: 12,5 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-3100-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131420
- Meetveldlengte: 3.100 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-3100-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131364
- Meetveldlengte: 3.100 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-2700-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131419
- Meetveldlengte: 2.700 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-2700-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131363
- Meetveldlengte: 2.700 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-2300-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131418
- Meetveldlengte: 2.300 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-2300-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131362
- Meetveldlengte: 2.300 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-1900-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131417
- Meetveldlengte: 1.900 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-1900-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131361
- Meetveldlengte: 1.900 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-1500-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131416
- Meetveldlengte: 1.500 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-1500-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131360
- Meetveldlengte: 1.500 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-1100-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131415
- Meetveldlengte: 1.100 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-1100-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131359
- Meetveldlengte: 1.100 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-700-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131414
- Meetveldlengte: 700 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-700-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131358
- Meetveldlengte: 700 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T50-3150-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131413
- Meetveldlengte: 3.150 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R50-3150-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131357
- Meetveldlengte: 3.150 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T50-2750-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131412
- Meetveldlengte: 2.750 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R50-2750-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131356
- Meetveldlengte: 2.750 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T50-2350-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131411
- Meetveldlengte: 2.350 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale uitvoering: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R50-2350-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131355
- Meetveldlengte: 2.350 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Artikelgegevens van: 16-04-2025