Speciale sensoren

De speciale sensoren IS 200 onderscheiding zich door hun extra sterke performance.
Uiterst robuuste sensoren van volledig roestvrij staal: De Leuze volledig roestvrijstalen sensoren van maximaal 1 mm dik V2A/V4A roestvrij staal zijn ontworpen voor gebruik in omgevingen met de hoogste eisen aan het materiaal van de behuizing. IP68/69K, drukbestendigheid en tot 3x schakelafstand zijn slechts enkele van de technische kenmerken van deze serie. Varianten voor de voedingsmiddelen- en drankensector zijn ook verkrijgbaar met deze serie.
2-draads AC/DC-sensoren met een breed spanningsbereik: Deze 2-draads sensoren zijn veelzijdig dankzij hun brede spanningsbereik van 10-320 volt AC en DC.