Contrastsensoren

Contrastsensoren registreren en vergelijken op een bijzonder nauwkeurige manier contrasten. Hiervoor maken ze gebruik van de meest uiteenlopende lichtbronnen, zoals wit licht, rood licht van een laser, of RGB-licht. Ze detecteren drukmerken en geven deze dan met een minimale signaalfouten door aan het proces. Door de automatische keuze van de juiste zenderkleuren kunnen verschillende combinaties van kleur of grijswaarde betrouwbaar worden gedetecteerd. Staafdiagramweergaven vereenvoudigen de handmatige instelling.
KRT3C_1400x400

Contrastsensor KRT 3C: onze kleinste contrastsensor voor de verpakkingsindustrie

Nieuwe contrastsensoren voor de snelle en betrouwbare detectie van contrastverschillen in krappe inbouwsituaties

Contrastsensoren zijn ontwikkeld om bepaalde markeringen op objecten te herkennen in een verpakkingsproces. Deze drukmerken zijn aangebracht op folieverpakkingen, zakken en blisterverpakkingen of op etiketten. De nieuwe compacte contrastsensor van de serie 3C is met verschillende zenderkleuren (RGB-licht, witlicht of rood licht van een laser) flexibel inzetbaar voor alle gangbare combinaties van kleuren en grijswaarden. De sensor herkent zelfs kleine contrastverschillen betrouwbaar met een nauwkeurige positionering, net als drukmerken op glanzende materialen.

Der sensor is ontwikkeld voor krappe inbouwsituaties: met zijn bijzonder compacte behuizing (11 x 32 x 17 mm) is dit onze kleinste contrastsensor, die garant staat voor veel flexibiliteit bij de montage. De stevige kunststof behuizing heeft de beschermingsgraden IP67 en IP69K. De ECOLAB-certificering bevestigt dat de behuizing bestand is tegen de gangbare reinigingsmiddelen die worden gebruikt in de verpakkingsindustrie. Alle instellingen voor de integratie en het bedrijf van de sensor kunnen eenvoudig worden geconfigureerd via de IO-Link-interface, net als formaatwissels van de producten.



Uw voordeel

  • Flexibel inzetbaar door verschillende lichtsoorten in één behuizing: multicolor (rood, groen of blauw licht), witlicht en rood licht van een laser
  • Betrouwbare detectie van de kleinste contrastverschillen van drukmerken, ook op glanzende of sterk reflecterende materialen
  • Bijzonder nauwkeurige en betrouwbare herkenning van contrasten met een korte aanspreektijd van 50 µs (laser: 125 µs) en minimale jitter in het signaal voor optimale doorloopsnelheden van de machine
  • Grote flexibiliteit bij de montage en eenvoudige integratie, ook in krappe inbouwruimtes, dankzij een compacte en stevige behuizing met beschermingsgraad IP67 en IP69K en ECOLAB-certificering
  • Keuze uit verschillende teach-modi garandeert de passende instelroutine voor eenvoudige en snelle ingebruikname van machines (statische of dynamische 2-punts teach, statische 1-punts teach)
  • IO-Link voor eenvoudige integratie van extra functies in de machinebesturing, bijvoorbeeld een eenvoudige formaatwissel via receptbeheer, parametrering van de sensor of blokkering van de teach-knop als beveiliging tegen manipulatie



Hoogtepunten

KRT3C_3_700x500px

Drie lichtsoorten in één compacte behuizing

Iedere applicatie stelt andere eisen aan de sensorsystemen als het gaat om een betrouwbare herkenning van drukmerken. De uitgestraalde kleur van het licht geeft de doorslag voor een betrouwbare herkenning. Daarom werken de nieuwe contrastsensoren KRT 3C met drie verschillende lichtsoorten. Zo kunnen klanten in verpakkings- of etiketteerprocessen flexibel de juiste lichtbron selecteren voor elk materiaal en voor iedere kleur drukmerk.

  • Multicolor werkt met rood, groen of blauw LED-licht (RGB). Door de automatische keuze van de juiste zenderkleuren kunnen verschillende combinaties van kleur of grijswaarde betrouwbaar worden gedetecteerd. Multicolor-apparaten zijn bij uitstek geschikt voor folies met een bijzonder bonte opdruk.
  • De witlicht-LED wordt ingezet als kleuren en grijstinten moeten worden onderscheiden van een referentiegrijswaarde (bij gelijk blijvende contrastresolutie). Witlicht biedt een hogere betrouwbaarheid, vooral bij drukmerken op glanzende oppervlakken.
  • Contrastsensoren met roodlichtlaser zenden een bijzonder kleine laserspot uit en zijn daarmee de optimale keuze voor de detectie van extreem kleine markeringen en wijzigingen in de afstand.
IO-Link_700x500px

Eenvoudige configuratie en receptbeheer dankzij IO-Link

De nieuwe contrastsensor KRT 3C kan naar keuze worden ingesteld via een teach-knop, op afstand met een teach via een kabel, of zeer comfortabel per IO-Link. Via IO-Link kunnen sensoren eenvoudig worden gekoppeld aan een automatiseringssysteem. Deze vorm van automatisering vereenvoudigt de integratie en helpt tegelijkertijd om stilstand van de productielijn tot een minimum te beperken. De nieuwe compacte contrastsensoren kunnen via IO-Link worden geparametreerd, aangestuurd en onderhouden (conditiebewaking).

  • Comfortabele formaatwissel naar een ander type folie of etiket door de betreffende parameterset op de contrastsensor te laden, inclusief teach-waarde (ook direct mogelijk via de HMI)
  • Geen insteltijd en niet opnieuw teachen van de contrastsensor bij een formaatwissel
  • Signaalinformatie en diagnose in realtime
  • Teachen op afstand of blokkering van teach-knop eenvoudig en snel via IO-Link-interface
  • Verschillende teach-modi zorgen voor een snelle ingebruikname van de machine:
    • Statische 2-punts teach: geschikt voor handmatige positionering van markering en achtergrond
    • Dynamische 2-punts teach: geschikt voor bewegende markeringen in geautomatiseerde machineprocessen
    • Statische 1-punts teach: geschikt voor de herkenning van willekeurige markeringen tegen een homogene achtergrond resp. buiten een referentiewaarde
KRT3C_single_700x500px

Veel flexibiliteit bij de montage door stevige miniatuurbehuizing

Verpakkingsprocessen stellen hoge eisen aan de sensorsystemen: objecten en snijmarkeringen moeten snel worden herkend, met extreem betrouwbare schakelingen. Ook de omgevingscondities zijn een uitdaging, bijvoorbeeld door krappe inbouwruimtes of regelmatige reinigingsprocessen. De nieuwe contrastsensoren KRT 3C zijn dankzij hun stevige miniatuurbehuizing flexibel inzetbaar voor verschillende detectietaken.

  • De kleine bouwvorm met een hoogte van slechts 32 mm zorgt voor flexibiliteit bij de montage, vooral als er maar weinig ruimte is
  • Ook inzetbaar in gebieden die vragen om beschermingsgraden IP67 en IP69 K
  • De ECOLAB-certificering garandeert dat de sensoren ook kunnen worden gebruikt, als de installatie regelmatig wordt gereinigd met gebruik van schoonmaakmiddelen

Applicatie

KRT3C_schlauchbeutelmaschine_700x500px

Snijmarkeringen detecteren op aangevoerde folie

Opgave:
In de verpakkingsindustrie worden producten op horizontale verpakkingsmachines verpakt in buiszakken. Contrastsensoren herkennen de opgedrukte drukmerken en timen het afsnijden van de verpakkingsfolie precies op het juiste moment. Veel voorkomende uitdagingen zijn krappe ruimtes en regelmatige formaatwissels, met folies en drukmerken met verschillende kleuren.

Oplossing:
De compacte contrastsensor KRT 3C combineert drie lichtsoorten in één behuizing: RGB, wit licht en rood licht van een laser. Zo kunnen productieplanners in het verpakkingsproces zeer flexibel inspelen op materialen met verschillende combinaties van kleuren en grijswaarden. Om stilstand van de installatie te vermijden kunnen alle instellingen worden uitgevoerd via de IO-Link-interface, ook bij formaatwissels.

KRT3C_print_mark_detection_tube_700x500px

Tube-oriëntatie door herkenning van drukmerken in een vulinstallatie

Opgave:
In een machine voor het vullen en afdichten van tubes wordt handcrème afgevuld in tubes. In het verpakkingsproces is de nauwkeurige oriëntatie van de kunststof tubes na het vullen van groot belang om ervoor te zorgen dat de tube op precies de juiste plek wordt afgedicht. Veel vulmachines voor tubes bieden hierbij maar weinig ruimte.

Oplossing:
De contrastsensor KRT 3C kan dankzij zijn compacte formaat en kleine afmetingen bijzonder ruimtebesparend worden geïnstalleerd. Hij herkent drukmerken van verschillende kleuren betrouwbaar en bijzonder nauwkeurig, ook op ronde objecten en verschillende materialen. De aanspreektijd is hierbij slechts 50 µs.

KRT3C_print_mark_detection_700x500px

Folietoevoer in dieptrekmachines

Opgave:
Diepgetrokken trayverpakkingen worden veel gebruikt in de levensmiddelenindustrie en in de farmaceutische sector. In de toevoer van een dieptrekmachine loopt een doorlopende kunststof folie. De uitdaging is om het einde van deze folie op tijd te herkennen om onderbrekingen van de productie in het verpakkingsproces zo kort mogelijk te houden.

Oplossing:
De nieuwe contrastsensor KRT 3C herkent betrouwbaar het laspunt op de onderfolie, dat aangeeft dat de folierol bijna op is. Zo garanderen de sensoren stabiele processen met korte stilstandtijden.

Overzicht van onze contrastsensoren

We bieden een breed assortiment aan contrastsensoren, zodat we voor iedere detectietaak van onze klanten de bijpassende oplossing hebben. De nieuwe contrastsensor KRT 3C blinkt uit door zijn kleine, stevige behuizing en varianten met een laserlichtbron. De contrastsensor KRT 18B onderscheidt zich door een permanente signaalweergave met een ledbalk en een automatische naregeling van de gevoeligheid. De KRT 55 maakt een goede en bijzonder stevige indruk in een RVS-behuizing. En de KRT 20 is met een aanspreektijd van slechts 10 µs onze snelste contrastsensor. De KRT 21 daarentegen is een allrounder die geschikt is voor talloze applicaties. 

 

Kenmerk

KRT 3C

KRT 55

KRT 18B

KRT 20

KRT 21

 

 

 

 

 

 

Afmeting zonder connector (b x h x d)

11 x 32 x 17 mm

14 x 35,5 x 25 mm

15 x 47 x 32,5 mm

30 x 53 x 80 mm

31 x 53 x 80 mm

Bedrijfsspanning

12 – 30 V DC

10 – 30 V DC

10 – 30 V DC

12 – 30 V DC

10 – 30 V DC

Uitgangen

Push-pull, PNP, NPN, IO-Link

PNP

Push-pull, analoog, IO-Link

PNP, NPN, analoog stroom

PNP, NPN

Aansluiting

M8, kabel, kabel+M12

M8, kabel+M12, kabel

M12

M12

M12

Beschermingsgraad

IP 67, IP 69K

IP 67, IP 69K

IP 67, IP 69K

IP 67, IP 69K

IP67

Reikwijdte

14,5mm  ± 2 mm

13mm  ± 2 mm

13mm  ± 3 mm

13mm  ± 1 mm
20mm  ± 2 mm
50mm  ± 5 mm

9mm  ± 3 mm

Lichtbron

LED, laser (klasse 1)

LED

LED

LED

LED

Schakelfrequentie

4.000-10.000 Hz

10.000 Hz

15.000-22.000 Hz

16.000 Hz

15.000 Hz

Zenderkleur

RGB / wit / rood laser

RGB / wit

RGB / wit

RGB

RGB

Lichtuittrede

Voorzijde

Voorzijde

Voorzijde

Zijkant of voorzijde

Zijkant of voorzijde

Lichtvlekgeometrie

Rechthoekig of rond

Rechthoekig

Rechthoekig

Rechthoekig

Rechthoekig

Lichtvlekpositie

In lengterichting / in dwarsrichting

In lengterichting

In lengterichting / in dwarsrichting

In lengterichting

In lengterichting

Bediening

Teach-knop, kabel, IO-Link

Teach-knop, kabel

Meergangenspindel, knoppen, teach-knop, IO-Link

Membraantoetsenbord, via kabel

Teach-knop

PPIC_KRT_18B_header_1400x400

Uitbreiding van KRT 18B contrastsensor-portfolio met witlichtvarianten met extra teach-procedures

Nu ook in witlicht – en met statische 1-punts teach

Contrastsensoren hebben de taak een vooraf gedefinieerde markering te vinden op een object, die qua kleur slechts beperkt opvalt tegen de resterende achtergrond. In veel verpakkingsprocessen moeten drukmerken op folies, zakken en blisterverpakkingen of op etiketten betrouwbaar worden herkend. De contrastsensoren uit de serie KRT 18B koppelen een hoog gebruiksgemak door permanente signaalweergave met uitstekende prestaties. Naast onze gevestigde varianten met RGB-lichtbron zijn nu ook contrastsensoren met witlicht verkrijgbaar, die het portfolio aanvullen en uitbreiden met een extra teach-variant. Ze bieden een snelle en intuïtieve instelling via een potentiometer of teach-knop, op afstand via kabel of IO-Link en geven via de unieke bargraphindicatie permanente feedback over de contrastkwaliteit. De zeer nauwkeurige detectie van contrasten gebeurt met extreem korte aanspreektijd en minimale signaaljitter. Voor zeer veeleisende detectie van markeringen zijn de RGB-apparaten ook met analoge uitgang verkrijgbaar.



Uw voordeel

  • Varianten in multicolor (RGB) of witlicht (W) bieden optimale performance voor de markeringsherkenning op bont bedrukte of glanzende folies
  • Witlicht biedt een hogere betrouwbaarheid bij drukmerken op glanzende oppervlakken
  • Multicolor (RGB) biedt betere performance bij zeer bont bedrukte folies
  • Vrije keuze van de instelling: intuïtief met een verwijderbare potentiometer, snel en nauwkeurig door teach-knoppen. Natuurlijk ook op afstand door teach via kabel of IO-Link
  • IO-Link met DualChannel: voor monitoring, diagnose, eenvoudige ombouw bij formaatwissel
  • Drie teach-niveaus garanderen de perfecte instelroutine voor elke toepassing
  • Statische 2-punts teach bij stilstaande band op markering en achtergrond
  • Dynamischer 2-punts teach bij lopende band
  • Statische 1-punts teach herkent willekeurige drukmerken voor een homogene achtergrond
  • Permanente signaalindicatie door een zelfinstellende bargraph op de sensorachterzijde
  • Trackingfunctie met aanpassing van de schakeldrempel voor verbleekte drukmerken
  • Fijninstelling van de schakeldrempel door teach "Dichtbij de markering" of EasyTune (T)
  • Lichtvlekvarianten met horizontale of verticale uitlijning
  • Flexibele tastafstand van 13 mm +- 3 mm
  • De hoogst mogelijke schakelfrequenties tot 22 kHz / aanspreektijd 20 μs
  • Kleine, compacte behuizing van vernikkeld metaal, IP67 en IP69K en ECOLAB



Hoogtepunten

KRT18BW_Detail_700x500px

Dubbel zoveel keuze: contrastsensoren in witlicht en RGB

Afhankelijk van de aard van de verpakking kan witlicht of RGB bij de contrastherkenning een voordeel bieden. Om onze klanten maximale flexibiliteit bij de keuze van hun contrastsensoroplossing te bieden, verdubbelen wij ons KRT 18B portfolio en vullen wij onze innovatieve serie aan met witlichtvarianten met een intelligente 1-punts teach. De extreem kleine en elegante behuizing biedt naast de hoge beschermingsgraden IP67 en IP69K een ECOLAB-certificering voor toepassing in een ruwe omgeving. Zo zijn onze contrastsensoren ook bestand tegen intensieve reinigingscycli.

IO-Link_700x500px

IO-Link inside

De contrastsensoren uit de serie KRT 18B onderscheiden zich met een innovatief, dubbel bedieningsconcept: afhankelijk van de voorkeur van de klant via IO-Link met de configuratie van alle sensorfuncties, of via een eenvoudige handmatige gevoeligheidsinstelling via een potentiometer of teach-knop.
Door IO-Link kunnen innovatieve machineconcepten met onderhoud op afstand, diagnose en sensor-configuratie worden gerealiseerd.

PPIC_KRT_18B_700x500px

Drie verschillende teach-procedures via IO-Link

Voor elke applicatie is een andere instelroutine van de sensor nodig. Eenvoudig instelbaar via teach-knop, op afstand via kabel of IO-Link:

  • Statische 2-punts teach: bij een stilstaande band wordt de sensor op de markering en daarna op de achtergrond ingeleerd – of andersom. De schakeldrempel wordt tussen de beide signaalwaarden gelegd en kan door een extra teach dichter bij de markering worden gelegd.
  • Dynamischer 2-punts teach: bij een lopende band wordt door het drukken op de teach-knop een meetvenster geopend. Zodra meerdere markeringen onder de sensor door zijn gelopen, wordt het venster door het opnieuw op de teach-knop drukken gesloten. De schakeldrempel kan ook hier door een extra teach dichter bij de markering worden gelegd.
  • Statische 1-punts teach: bij een stilstaande band wordt de sensor op de achtergrond uitgelijnd en hierop ingeleerd. Elke markering die afwijkt van dit signaal, wordt herkend als drukmerk. Door het opnieuw uitvoeren van een teach kan de schakeldrempel worden verschoven.

Applicatie

KRT3B_schlauchbeutelmaschine_mit_Strahl_700x500px

Snijmarkeringsherkenning op verpakkingsfolie in de folietoevoer

Opgave:
In een horizontale verpakkingsvullijn wordt een product omwikkeld. De verpakkingsfolie moet exact op maat worden afgesneden. Het takten van de verpakkingsfolie wordt door het herkennen van drukmerken uitgevoerd, die verschillende kleuren kunnen hebben en deels slechts weinig verschillen van de bedrukking van de folie.

Oplossing:
De nieuwe contrastsensor KRT 18BW in witlichtuitvoering herkent drukmerken met de meest uiteenlopende kleuren ook op glanzende ondergrond betrouwbaar. Bovendien biedt de dynamische 2-punts teach de mogelijkheid om het instellen van de sensor ook bij lopende folie af te sluiten. Verbleekte drukmerken, zoals op het folieroleinde, kunnen worden gecompenseerd met de trackingfunctie.

KRT3B_print_mark_detection_02_700x500px

Kleurmarkeringsherkenning voor tube-uitlijning in vulinstallaties

Opgave:
In een verpakkingsinstallatie worden kunststof tubes gevuld met tandpasta. De tubes moeten correct worden uitgelijnd, voordat de felsnaad aan het tube-uiteinde wordt dichtgeperst. De afstand van het object t.o.v. de sensor, kan bij het roteren van de tube enkele millimeters schommelen.

Oplossing:
De KRT 18BW werkt ook betrouwbaar als de tastafstand t.o.v. het object 20% verandert. Bij een homogene achtergrond herkent de witlichtvariant ook verschillende gekleurde drukmerken, hetgeen vooral bij formaatwissel tijd en moeite spaart.

Technische eigenschappen

Kenmerk KRT 18B Standard KRT 18B Teach KRT 18B Multiturn KRT 18B Tracking KRT 18B Speed KRT 18B Analog
Instelling Teach-In Teach-In Spindel Teach-In Teach-In Spindel
Bargraph nee ja ja ja ja ja
Lichtbron RGB (rood/groen/blauw)
Witlicht
RGB (rood/groen/blauw)
Witlicht
RGB (rood/groen/blauw)
Witlicht
RGB (rood/groen/blauw)
Witlicht
RGB (rood/groen/blauw)
Witlicht
RGB (rood/groen/blauw)
Schakelfrequentie 15 kHz 15 kHz 15 kHz 15 kHz 22 kHz 15 kHz
Aanspreektijd 33 µs 33 µs 33 µs 33 µs 22,5 µs 100 µs
IO-Link versie nee ja nee ja ja nee
Tastafstand 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm
Schakeluitgang PNP, NPN Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link)    
IO-Link - V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)    
Bediening 2 potentiometers:
  • Gevoeligheidsinstelling
  • Licht-/donkeromschakeling
2 potentiometers:
  • Gevoeligheidsinstelling
  • Licht-/donkeromschakeling
2 potentiometers:
  • Gevoeligheidsinstelling
  • Licht-/donkeromschakeling
2 potentiometers:
  • Gevoeligheidsinstelling
  • Licht-/donkeromschakeling
   
Beschermingsgraad IP 67 IP 67 IP 67 IP 67    
Certificeringen CE, UL CE, UL CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB    
Aansluiting M12 4-pins M12 4-pins M12 4-pins M12 4-pins M12 4-pins M12 4-pins
Temperatuurbereik –40 tot +60 °C –40 tot +60 °C –40 tot +60 °C –40 tot +60 °C –40 tot +60 °C –40 tot +60 °C