Capacitieve sensoren
Capacitieve sensoren kunnen vaste, vloeibare of korrelige objecten detecteren. Met deze sensoren kunnen objecten met een uitgesproken structuur en niet vormstabiele objecten, bijv. vulniveaus van vloeistoffen of stortgoed in direct contact met het medium of door een niet metalen vatwand worden herkend. Ze zijn ook geschikt voor volledigheidscontrole. Ook in zeer stoffige of vuile omgeving is de werking van deze capacitieve sensoren gegarandeerd. Verschillende bouwvormen en grote reikwijdten maken vrijwel alle toepassingsbereiken in de industriële automatisering mogelijk.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 151 producten gevonden
LCS-1M12M-F04PNO-M12
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135688
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
LCS-1M12M-F04PNC-M12
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135689
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
LCS-1M12M-F04NNO-M12
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135690
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
LCS-1M12M-F04NNC-M12
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135691
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
LCS-1M12M-F04PNO-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135692
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Aansluiting: Kabel
LCS-1M12M-F04PNC-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135693
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Aansluiting: Kabel
LCS-1M12M-F04NNO-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135694
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Aansluiting: Kabel
LCS-1M12M-F04NNC-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135695
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Aansluiting: Kabel
LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135720
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 7,5 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135721
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 7,5 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
LCS-1M30M-F15PNO-M12
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135722
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 2 ... 15 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
LCS-1M30M-F15PNC-M12
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135723
- Serie: LCS-1
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 2 ... 15 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Artikelgegevens van: 01-04-2025