Toegangsbeveiliging bij transportsystemen met meerdere sporen
Onze veiligheidsoplossing voor transportinstallaties met meerdere banen is speciaal geoptimaliseerd voor deze toepassingsscenario's. Met weinig installatiewerk garandeert het innovatieve veiligheidsconcept van onze oplossing een naadloze beveiliging, voor een optimale belasting van uw installatie.

Vereiste:
Onze veiligheidsoplossing voor transportinstallaties met meerdere banen is speciaal geoptimaliseerd voor deze toepassingsscenario's. Met weinig installatiewerk garandeert het innovatieve veiligheidsconcept van onze oplossing een naadloze beveiliging, voor een optimale belasting van uw installatie.
Oplossing:
De toegangsbeveiliging gebeurt via twee verticaal uitgelijnde veiligheidslaserscanners. Het veiligheidssysteem ontvangt van de installatiebesturing de informatie op welke baan de pallet wordt uitgevoerd en past de veiligheidszone overeenkomstig aan voor het passeren van de pallet. Het gehele proces wordt veiligheidstechnisch bewaakt.
Werkingsprincipe:
Twee veiligheidslaserscanners creëren een verticale veiligheidszone die vóór de gevarenzone van de transportinstallatie wordt geplaatst. Voor de baan waarop materiaal dient te worden uitgegeven, verstuurt de PLC kort voor het bereiken van de veiligheidszone een signaal ter vrijgave. De veiligheidsoplossing geeft nu voor de gewenste baan een venster van vooraf een gedefinieerd formaat vrij en het materiaal kan hier zonder onderbrekingen doorheen getransporteerd worden. Alle andere banen blijven beveiligd door de veiligheidszone. Zodra het materiaal het geopende venster in de veiligheidszone gepasseerd is, wordt de veiligheidszone weer gereset naar de oorspronkelijke toestand.
Uw voordeel
- Continue bewaking van de gehele overdrachtszone voor maximaal 10 banen en een breedte van 9 m
- Naadloze veiligheid tijdens de transportcycli
- Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid
- Optimale manipulatiebeveiliging
- Geen extra triggersensor noodzakelijk
- Eenvoudig mogelijk als uitbreiding

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters
Veiligheidssensoren: Veiligheidslaserscanner RSL 400 |
|
Systeembesturing: veiligheidsbesturing MSI 400 |
|
Leuze veiligheidsprogramma | |
PL d volgens EN ISO 13849-1, SILCL 2 volgens IEC 62061 |
|
2-kanaals veiligheidsuitgang |