Toegangsbeveiligingen met meerdere stations in de vorkheftrucklogistiek
Van risicobeoordeling tot validatie: met Safety Solutions krijgt u complete oplossingen voor uw installaties. De innovatieve veiligheidsconcepten van ons team van experts garanderen efficiënte materiaalstroom, volledige veiligheid en een hoge beschikbaarheid van uw installatie. Zelfs daar waar klassieke concepten hun grenzen bereiken. Altijd juridisch waterdicht, CE-gecertificeerd en normconform. Zo wordt de implementatie zeer eenvoudig voor u.
Als interne transportmiddelen – zoals vorkheftrucks – bij een overdrachtsstation binnen een gevarenzone werken, dan moet voor de toegangsbeveiliging een betrouwbaar onderscheid worden gemaakt tussen vorkheftrucks en personen. Gangbare beveiligingsconcepten hebben vaak beperkte mogelijkheden en vereisen voor een veilig bedrijf aanzienlijke ingrepen in de constructie en het proces. In de praktijk kan dit leiden tot compromissen met de bijbehorende hoge restrisico's, die bovendien een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en discipline van getraind personeel vereisen. Er kunnen tijdens de overdracht bijvoorbeeld tekortkomingen in de veiligheid ontstaan naast de vorkheftruck en de installatie moet bij nadering met een verlaagde snelheid worden gebruikt of tijdens de overdracht zelfs volledig worden stilgezet.
Onze beveiligingsoplossing voor toegangsbeveiliging van meerdere stations binnen de vorkheftruck-logistiek is speciaal ontworpen voor deze toepassingssituaties. De oplossing zorgt voor een naadloze veiligheid en garandeert door geoptimaliseerde processen tegelijkertijd een hoge capaciteit van de installatie.

Vereiste:
bij een dwarstransporteur zijn er verschillende overdrachtsstations, waar materiaal wordt in- en uitgesluisd met vorkheftrucks. De volledige overdrachtszone moet tegen toegang door personen worden beveiligd. Als een vorkheftruck nadert, moet het inrijden van het betreffende station worden vrijgegeven.
Oplossing:
veiligheidslaserscanners met verticaal uitgelijnde veiligheidszone beveiligen de toegang. Per station bewaken aanvullende sensoren de beweging van de vorkheftruck en leveren ze de informatie aan het veiligheidssysteem.
Dit past de veiligheidszone aan voor het inrijden van het station, Het gehele proces wordt veiligheidstechnisch bewaakt.
Werkingsprincipe:
de verticale veiligheidszone is geïnstalleerd voor de gevarenzone. Elk station wordt daarnaast door bewakingssensoren gecontroleerd. Alleen bij nadering van een vorkheftruck bij een station geeft het veiligheidssysteem exact voor dit station een gedefinieerde zone binnen de veiligheidszone vrij. Alle andere stations blijven verder beveiligd door de veiligheidszone. Zodra de vorkheftruck de overdrachtszone weer heeft verlaten, wordt de veiligheidszone weer teruggebracht naar de oorspronkelijke toestand. De vorkheftrucks kunnen hierbij zonder onderbrekingen in- en uitrijden en alle stations tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar gebruiken.
Uw voordeel
- Bespaar tijd en geld met onze voorontwikkelde oplossingen voor veiligheid, die zijn geoptimaliseerd voor specifieke processen
- Continue bewaking van de volledige overdrachtszone
met een betrouwbaar onderscheid tussen vorkheftrucks en bedieningspersoneel - Kan worden opgeschaald voor het aantal stations in uw installatie
- Een veilige scheiding van verkeerszone en overdrachtszone maakt verdere optimalisatie van individuele werkprocessen mogelijk
- Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid
- Optimale manipulatiebeveiliging

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters
Veiligheidssensor: Veiligheidslaserscanner RSL 400 | |
Bewakingssensoren: Ultrasone- en radarsensoren | |
Systeembesturing: Siemens SIMATIC S7 | |
Leuze veiligheidsprogramma | |
PL d volgens ISO 13849-1, SILCL 2 volgens IEC 62061 | |
2-kanaals veiligheidsuitgang |