Toegangsbeveiliging op pallet ont-/groepeerders
Van risicobeoordeling tot validatie: Safety Solutions biedt u complete oplossingen voor uw systemen. De innovatieve veiligheidsconcepten van onze expertteams garanderen een efficiënte materiaalstroom, naadloze veiligheid en hoge beschikbaarheid van uw systeem. Zelfs waar conventionele concepten hun grenzen bereiken. Altijd wettelijk conform, CE-gecertificeerd en conform de normen. Dit maakt de implementatie voor u bijzonder eenvoudig.
Als industriële trucks - zoals vorkheftrucks - aan het werk zijn op een overslagstation naar een gevaarlijk gebied, is een betrouwbaar onderscheid tussen vorkheftrucks en personen vereist voor toegangsbeveiliging. Conventionele veiligheidsconcepten zijn vaak beperkt in hun mogelijkheden en vereisen aanzienlijke ontwerp- en procedurele ingrepen om een veilige werking te garanderen. In de praktijk kan dit leiden tot compromissen met navenant hoge restrisico's, die ook een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid en discipline vereisen van het getrainde bedienend personeel. Er kunnen bijvoorbeeld veiligheidsleemtes ontstaan naast de vorkheftruck tijdens de overdracht, het systeem kan bij het naderen met een lagere snelheid bediend moeten worden, of het systeem kan zelfs helemaal gestopt moeten worden tijdens de overdracht.
Onze veiligheidsoplossing voldoet aan alle vereisten voor naadloze veiligheid en efficiënte processen. Het veiligheidsconcept is ontworpen voor handmatig bediende vorkheftrucks, is gebaseerd op de herziene EN415-4 norm en vereist geen tussenkomst van de operator.

Eisen:
Pallet ont-/groepeerders moeten beveiligd worden tegen onbevoegde toegang. Dit vereist een betrouwbaar onderscheid tussen mensen en handmatig bediende vorkheftrucks. Om het werkproces te vereenvoudigen en onderbrekingen tot een minimum te beperken, moet het systeem automatisch opnieuw gestart kunnen worden
Oplossing:
De toegang tot de gevaarlijke zone wordt beveiligd door een veiligheidsvoorziening met meerdere lichtstralen. Daarachter is een extra sensor geïnstalleerd om de vorkheftruck te detecteren. Door de sensorsignalen en hun volgorde te analyseren, maakt het veiligheidssysteem onderscheid tussen vorkheftrucks en mensen. Een automatische herstart is mogelijk.
Functieprincipe:
Wanneer het veiligheidslichtscherm wordt geactiveerd, wordt het werkproces van de (ont))groepeerder in eerste instantie onderbroken - ongeacht of dit door een vorkheftruck of een persoon wordt gedaan. Als de extra geïnstalleerde radarsensor echter de aanwezigheid van een vorkheftruck detecteert en deze de verwachte procesvolgorde correct uitvoert, start het veiligheidssysteem de automatische herstart van het werkproces.
Uw voordelen
- Optimaal gebruik van het systeem dankzij automatische herstart van het systeem zonder handmatige tussenkomst van de operator
- Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid met optimale bescherming tegen manipulatie
- Geen installaties in de vloer nodig
- Lage onderhoudskosten
- Eenvoudige integratie in het veiligheidscircuit van het overkoepelende besturingssysteem

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters
Veiligheidssensoren: MLD 500 veiligheidsapparaat met meerdere lichtstralen met apparaatzuilen voor vloermontage |
|
Sensor voor debietbewaking: Radarsensor | |
Systeembesturing: MSI 400 veiligheidscontroller | |
Leuze veiligheidsprogramma | |
PL d volgens EN ISO 13849-1, SILCL 2 volgens IEC 62061 | |
2-kanaals veiligheidsuitgang |