Toegangsbeveiliging bij palletmagazijnen – met automatische herstart

Vereiste:
De toegangsbeveiliging naar het palletmagazijn moet de toegang van personen voorkomen en tegelijkertijd de aanvoer van pallets door een vorkheftruck mogelijk maken. Nadat de vorkheftruck het overdrachtsgebied weer verlaten heeft, moet het systeem automatisch herstarten om onderbrekingen van het werkproces tot een minimum te beperken.
Oplossing:
een veiligheidslichtscherm beveiligt het toegangsgebied. Daarnaast zijn er in de gebieden voor en achter de veiligheidssensor inductielussen in de vloer gelegd. Zo kan het veiligheidssysteem een onderscheid maken tussen vorkheftrucks en personen.
Werkingsprincipe:
als het veiligheidslichtscherm wordt geactiveerd, wordt het werkproces van het palletmagazijn onderbroken. Daarbij maakt het niet uit of de veiligheidszone is onderbroken door een persoon of door een vorkheftruck. Als de inductielussen in de vloer echter een vorkheftruck detecteren die het voorgeschreven procesverloop correct uitvoert, dan geeft het veiligheidssysteem een automatische herstart van het werkproces vrij.
Uw voordeel
- Optimale inzet van de installatie door automatische herstart van de machine, zonder handmatige handelingen van de operator
- Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid
- Weinig servicewerk
- Optimale manipulatiebeveiliging
- Eenvoudige koppeling in het veiligheidscircuit van de bovenliggende besturing

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters
Veiligheidssensoren: veiligheidslichtscherm MLC 500, met montagezuilen voor vloerbevestiging |
|
Set inductielussen met analyse-eenheid | |
Systeembesturing: veiligheidsbesturing MSI 400 | |
Leuze veiligheidsprogramma | |
PL d volgens ISO 13849-1, SILCL 2 volgens IEC 62061 | |
2-kanaals veiligheidsuitgang |