APIC_AT_Safety-Solution_Access-guarding-skid-transfer-area_wl_1400x400_V2

Toegangsbescherming op transfergebied voor duwskid

Van risicobeoordeling tot validatie: met Safety Solutions krijgt u complete oplossingen voor uw installaties. De innovatieve veiligheidsconcepten van ons team van experts garanderen efficiënte materiaalstroom, volledige veiligheid en een hoge beschikbaarheid van uw installatie. Zelfs daar waar klassieke concepten hun grenzen bereiken. Altijd juridisch waterdicht, CE-gecertificeerd en normconform. Zo wordt de implementatie zeer eenvoudig voor u.
Schuiftransportsystemen transporteren mobiele en in hoogte verstelbare werkplatforms. De gekoppelde platforms worden gebruikt om zware ladingen door het assemblagegebied te transporteren en vergemakkelijken het assemblagewerk, zoals in eindassemblagelijnen, dankzij hun variabele hoogteverstelling.
Bij de grote openingen van de overgangen tussen handmatige en geautomatiseerde werkgebieden is toegangsbeveiliging nodig met een betrouwbaar onderscheid tussen de beladen duwbakken en mensen. Als de afmetingen van de getransporteerde goederen veranderen door flexibele productieprocessen - bijvoorbeeld in de breedte - bereiken conventionele concepten zoals muting of muting met bewaakte, zijdelingse draaideuren al snel hun grenzen. Dit komt doordat mensen die aan de zijkant van de getransporteerde goederen staan niet meer in alle situaties betrouwbaar kunnen worden herkend en daardoor in de gevarenzone terechtkomen. Voor deze toepassingen biedt de veiligheidsoplossing van Leuze voor overslagzones met duwskids naadloze veiligheid, zelfs bij wisselende carrosserievarianten.
APIC_AT_Safety Solution_Access guarding skid transfer area_wl

Vereiste:

De ingangs-/uitgangsinterfaces bij overslagplaatsen moeten worden beveiligd tegen toegang door personen. Het veiligheidsconcept is zo ontworpen dat verschillende carrosserievarianten kunnen worden vervoerd. Het moet ook mogelijk zijn om mensen die langslopen te herkennen.

Oplossing:

Twee verticaal uitgelijnde veiligheidslaserscanners beveiligen de toegang tot de gevarenzone met hun beschermende veld. Het veiligheidssysteem ontvangt informatie van de systeembesturing over welke carrosserievariant als volgende wordt getransporteerd en past het beschermingsveld daarop aan. Het gehele proces wordt veiligheidstechnisch bewaakt.

Werkingsprincipe:

Twee veiligheidslaserscanners creëren een verticaal beschermingsveld voor de gevarenzone. Voordat de geladen duwskid de gevarenzone binnenrijdt, ontvangt het veiligheidssysteem informatie over welk raam in het beschermingsveld geopend moet worden. Dit betekent dat de geladen skid zonder onderbreking kan worden getransporteerd. De toegang blijft vastgemaakt aan de zijkant van de geladen skid. Zodra de goederen het geopende venster in de veiligheidszone gepasseerd zijn, wordt de veiligheidszone weer gereset naar de oorspronkelijke, gesloten toestand. Het gehele proces wordt veiligheidstechnisch bewaakt. 

Uw voordeel

  • Continue bewaking van het volledige toegangsgebied
  • Naadloze veiligheid tijdens de transportcycli
  • Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid
  • Weinig ruimte nodig en lage servicekosten
  • Optimale bescherming tegen sabotage, onbedoelde omzeiling van de beveiliging niet mogelijk
  • Eenvoudig mogelijk als uitbreiding
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters

  Veiligheidssensoren: Veiligheidslaserscanner RSL 400
Systeembesturing: MSI 400 veiligheidsbesturing of
Siemens SIMATIC S7
Leuze veiligheidsprogramma
PL d volgens EN ISO 13849-1, SILCL 2 volgens IEC 62061
2-kanaals veiligheidsuitgang

Access safeguarding at skid transfer area
Safety Solutions - flyer (PDF, ~0,8 MB)