Area_guarding_of_linear_transfer_cars_1400x400

Beveiliging verkeersgebied bij kruisende transferkarren

Van risicobeoordeling tot validatie: met Safety Solutions krijgt u complete oplossingen voor uw installaties. De innovatieve veiligheidsconcepten van ons team van experts garanderen efficiënte materiaalstroom, volledige veiligheid en een hoge beschikbaarheid van uw installatie. Zelfs daar waar klassieke concepten hun grenzen bereiken. Altijd juridisch waterdicht, CE-gecertificeerd en normconform. Zo wordt de implementatie zeer eenvoudig voor u.

Als verkeersroutes worden gekruist door transferkarren op rails, moet er bij het opstellen van de veiligheidsconcepten rekening worden gehouden met alle bewegingen tijdens het proces. Ook de benodigde veiligheidsfuncties vereisen een overkoepelende aanpak, vanaf de vrijgave voor de beweging en de verplaatsing zelf tot aan de aankomst op de eindpositie. Als de noodzakelijke functies voor zonebeveiliging in de transferkar zelf ingebouwd moeten worden, kan dit een significante invloed hebben op het ontwerp van de kar. Ook vereist dit een nauwkeurige on-board positiebepaling. Onze veiligheidsoplossingen bieden een op zichzelf staand alternatief voor deze toepassing. De oplossing staat garant voor een naadloze zonebeveiliging en tegelijkertijd optimale procesveiligheid.

APIC_IL_PA_Safety-Solution_Transverse_trolley_DSPA_wl_700x500px

Vereiste:

De transferkar kruist de verkeersweg met regelmatige tussenpozen. Het relevante gebied van het verkeerstraject moet tijdens het gehele verplaatsingsproces worden beveiligd tegen toegang van personen. De transferkar zelf moet echter volautomatisch door het beveiligde gebied kunnen rijden.

Oplossing:

veiligheidslaserscanners beveiligen het relevante verkeersgebied. Met hun veiligheidszones detecteren deze scanners de toegang en aanwezigheid van personen. Tijdens de verplaatsing wordt de omtrek van de wagen dynamisch uit de veiligheidszones weggefilterd. Zo blijft het hele gebied optimaal beveiligd.

Werkingsprincipe:

de veiligheidslaserscanners beveiligen met hun veiligheidszones het gebied van de verkeersweg waarin de transferkar beweegt. Tegelijkertijd herkennen ze de aanwezigheid van personen en de positie van de wagen in het detectiebereik. Tijdens de verplaatsing gebruikt het veiligheidssysteem deze informatie om de omtrek van de wagen weg te filteren uit het beveiligde gebied, door de veiligheidszones om te schakelen. Zo wordt het beveiligde gebied continu bewaakt en blijft het veiligheidsniveau tijdens het gehele proces behouden.

Uw voordeel

  • Bewaking van toegang en aanwezigheid van personen
  • Naadloze veiligheid tijdens het gehele proces
  • Geen beperkingen bij transport van componenten – ook uitstekende delen zijn geen probleem
  • Autonoom werkend systeem met eenvoudige integratie in het veiligheidscircuit van de bovenliggende besturing
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters

  Veiligheidssensor: Veiligheidslaserscanner RSL 400
Systeembesturing: Siemens SIMATIC S7
Leuze veiligheidsprogramma
PL d volgens ISO 13849-1, SILCL 2 volgens IEC 62061
2-kanaals veiligheidsuitgang

Safety Solutions - flyer (PDF, ~0,8 MB)
Zonebeveiliging van lineaire transferkarren