Beveiliging van het robot/FTS-transferstation

Vereiste:
de gevarenzone van de robot en het werkgebied van het overdrachtsstation moeten gedurende het gehele proces worden beveiligd tegen toegang door personen. Hierbij moet het voertuig het werkgebied volautomatisch kunnen binnenrijden en verlaten.
Oplossing:
de gehele zone bij het overdrachtsstation wordt beveiligd met veiligheidslaserscanners. Met hun veiligheidszones detecteren deze scanners de toegang en aanwezigheid van personen. Als een onbemand transportsysteem voorbij rijdt, wordt de omtrek van het voertuig dynamisch uit de veiligheidszone onderdrukt. Zo blijft het station op ieder moment optimaal beveiligd.
Werkingsprincipe:
De veiligheidslaserscanners beveiligen met hun veiligheidszone de toegang tot de robotcel. Tegelijkertijd herkennen ze de positie van het onbemande transportsysteem in het bewakingsgebied. Het veiligheidssysteem gebruikt deze informatie om de omtrek van het voertuig weg te filteren uit het beveiligde gebied door de veiligheidszones om te schakelen. Het onbemande transportsysteem wordt dus min of meer “omhuld” door de veiligheidszone. Het voertuig kan hierdoor geautomatiseerd het station inrijden, het materiaal afgeven op de parkeerpositie en vervolgens het station weer verlaten. Het veiligheidsniveau blijft hierbij gedurende het gehele proces behouden.
Uw voordeel
- Bewaking van toegang en aanwezigheid van personen
- Naadloze veiligheid tijdens de gehele cyclus
- Geen beperkingen bij het onderdelentransport, bv. aan de voorkant of zijkant uitstekende delen
- Autonoom systeem, de meest eenvoudige veiligheidsintegratie
- De voorontwikkelde veiligheidsoplossing wordt individueel aangepast aan uw toepassing

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters
Veiligheidssensoren: Veiligheidslaserscanner RSL 400 |
|
Systeembesturing: Siemens SIMATIC S7 | |
Leuze veiligheidsprogramma | |
PL d volgens EN ISO 13849-1, SILCL 2 volgens IEC 62061 |
|
2-kanaals veiligheidsuitgang |