Safety Solutions

Eenvoudig. Veilig. Productief.

PIC8_p04812-095_700x500px
p05145-195_PreView_2_700x500px
FR-5a_700x500px
p05145-235_PreView_700x500px

Van risicobeoordeling tot validatie: met onze Safety Solutions krijgt u complete oplossingen voor uw installaties. De innovatieve veiligheidsconcepten van ons team van experts garanderen efficiënte materiaalstroom, volledige veiligheid en een hoge beschikbaarheid van uw installatie. Zelfs daar waar klassieke concepten hun grenzen bereiken. Altijd juridisch waterdicht, CE-gecertificeerd en normconform. Zo wordt de implementatie zeer eenvoudig voor u.

Uw voordeel

  • Eenvoudig voor u: wij zetten uw concepteisen om in op maat gemaakte oplossingen
  • Efficiënte materiaalstroom en volledige veiligheid - ook waar klassieke concepten hun grenzen bereiken
  • Al onze Safety Solutions zijn CE-gecertificeerd en voldoen aan de relevante normen. Zo bent u juridisch altijd goed ingedekt.
  • Onze teams met gecertificeerde Safety-experts begeleiden het project van het begin tot het eind en zorgen voor een vakkundige implementatie
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Complete oplossingen voor uw installaties

Onze oplossingen zijn gebaseerd op innovatieve veiligheidsconcepten die worden aangepast aan de lay-out van uw installatie. Onze teams van experts ondersteunen u bij de projecten van risicobeoordeling tot veiligheidsgerelateerde acceptatie. Ze zorgen ervoor dat onze oplossingen voldoen aan uw eisen en zorgen voor een probleemloos verloop van uw project.

Concept en design

Het bedenken en ontwerpen van de beveiligingsoplossingen wordt volledig uitgevoerd door ons Solutions Engineering Centre. Dit omvat:

  • Onderzoek naar richtlijnen en normen
  • Opstellen van het veiligheidsconcept en de systeemarchitectuur
  • Softwareontwikkeling en validatie
  • Uitgebreide documentatie, inclusief EG-verklaring van overeenstemming

Hardware- en softwarecomponenten

Onze veiligheidsoplossingen omvatten alle noodzakelijke hardware en softwarecomponenten voor de integratie in uw installatie:

  • Veiligheidssensoren
  • Veiligheidsbesturing
  • Leuze veiligheidsprogramma
  • Compacte schakelkast, naar behoefte
  • Bekabeling

Diensten - individueel voor uw project

Elke Safety Solution wordt individueel aangepast aan uw installatie en we begeleiden het volledige project tot aan de oplevering:

  • Risicobeoordeling (indien nodig)
  • Engineering-diensten met configuratie en parametrering volgens uw projecteisen
  • Ondersteuning bij de ingebruikname
  • Validatie van de veiligheidsfunctie
Details 1
Solutions_Hard+Software-Komponenten_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px

De weg naar uw oplossing

1. Vastleggen van de eisen
  • Lay-out en gevarenzone controleren, verloop van processen bepalen
  • Risicobeoordeling opstellen of controleren
  • Beschermingsdoelen afleiden
  • Tijdschema afspreken
 
2. Keuze van het veiligheidsconcept
  • Beoordeling van de eisen door onze veiligheidsexpert
  • Keuze van het geschikte veiligheidsconcept en de benodigde componenten
 
3. Configureren en parametreren
  • Applicatie-analyse en aanpassing van het veiligheidssysteem
  • Programmering en parametrering volgens de projecteisen
  • Projectspecifieke documentatie
 
4. Installatie en ingebruikname
  • Levering van de montage- en installatiehandleiding
  • Indien nodig montage en installeren van systeemcomponenten
  • Ondersteuning bij de ingebruikname en opname in de besturing
 
5. Veiligheidstechnische test en afname
  • Validatie van de veiligheidsfunctie
  • Eerste inspectie van de veiligheidsinrichtingen
  • Opstellen van de afnamedocumentatie

 

Profiteer van onze ervaring

Innovatieve ideeën ontstaan uit ervaring en knowhow. Al meer dan 35 jaar ondersteunen wij met ons brede portfolio veiligheidstechnische toepassingen in verschillende industrieën. Onze veiligheidsexperts hebben omvangrijke kennis m.b.t. de betreffende actuele normen en standaards en het ontwerp van veiligheidsconcepten. Zo ontwikkelen wij efficiënte veiligheidsoplossingen voor toepassing in geautomatiseerde omgevingen.

  • Een wereldwijd netwerk van gecertificeerde experts voor het realiseren van veiligheidsconcepten en de validatie van oplossingen op locatie
  • Eigen Solutions Engineering Center
  • Ontwikkeling en design volgens V-model EN ISO 13849-1
  • Omvangrijke keuze aan veiligheidsproducten uit eigen huis

Safety Solutions - flyer (PDF, ~0,8 MB)

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Zonebeveiliging haakse transferkarren
Toegangsbeveiliging bij palletmagazijnen – met automatische herstart
Toegangsbewaking bij materiaal-overdrachtsstations
Toegangsbewaking bij transportsystemen met meerdere sporen
Toegangsbeveiliging met dynamische aanpassing van het formaat
Beveiliging van overdrachtsstations robots/onbemande transportsystemen
Zonebeveiliging van lineaire transferkarren
Toegangsbeveiligingen met meerdere stations in de vorkheftrucklogistiek
Beveiliging van invoerpunten bij drukwerk- en papierverwerkende machines