Overzicht dienstverlening
Whitepaper: Risicobeoordeling - Welke methoden zijn er?
De Machineverordening vervangt de Europese Machinerichtlijn. Dit vereist een risicoanalyse voor elke machine voordat deze op de markt wordt gebracht of na een ombouw. De risicobeoordeling vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Wat zijn de juridische uitgangspunten? Welke risicobeoordelingsmethoden zijn er? De nieuwe whitepaper heeft de antwoorden.

Status-check "CE-markering van machines"

Uw eis
Als fabrikant moet u
- documentatie voorbereiden in overeenstemming met de eisen van de machinerichtlijn tijdens het ontwerp en na de fabricage van machines
- Hierbij moet worden gelet op de volledigheid van de documentatie en het naleven van de relevante normen.
- de juiste procedure bevestigen met de EU-conformiteitsverklaring en CE-markering
Als operator
- de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing ondersteunt je bij het opstellen van de risicobeoordeling
Onze oplossing
Wij controleren de naleving van de eisen uit de Machinerichtlijn voor
- de conformiteitsverklaring/inbouwverklaring en de CE-markering
- de originele gebruikshandleiding en de eisen aan de veiligheid
- het ontwerp van het veilige deel van de besturing op basis van de relevante EU-normen
- de machinedocumentatie
Uw voordeel
- Onafhankelijke verificatie van de volledigheid en inhoud van de documentatie in overeenstemming met de eisen van de machinerichtlijn
- Aanbevelingen voor correcties bij mogelijke afwijkingen
Risicobeoordeling

Uw eis
- Er moet een risicobeoordeling worden opgesteld als onderdeel van het conformiteitsbeoordelingsproces voor een machine. Er moet rekening worden gehouden met de wettelijke eisen en de gestandaardiseerde machinespecifieke eisen.
- De risicobeoordeling moet worden aangepast bij het ombouwen of uitbreiden van een bestaande machine
- De beoordeling en evaluatie van gevaren en risico's moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk persoon
Onze oplossing
- Analyse van de bestaande risico's
- Beoordeling van bestaande risico's en berekening van risico-indicatoren met behulp van de risicobeoordelingsprocedure HaRMONY (Hazard Rating for Machinery and prOcess iNdustrY - Gevarenclassificatie voor machines en processen) van Leuze.
- Beschrijving van risicobeperkende maatregelen
- Bewijs van de effectiviteit door het opnieuw inschatten van de risico's na het toepassen van risicobeperkende maatregelen
Uw voordeel
- Maak gebruik van onze jarenlange ervaring bij het opstellen van risicobeoordelingen
- Behoeftegerichte oplossingen: van gerichte ondersteuning tot volledige uitvoering
- Gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren en bepaling van de risico-indicatoren
- We gebruiken de risicobeoordelingsprocedure HaRMONY (Hazard Rating for Machinery and prOcess iNdustrY - Gevarenclassificatie voor machines en processen) van Leuze: hiermee krijg je bijzonder nauwkeurige risicocijfers.
- Beoordeling van gevaren en risico's door onafhankelijke personen
Conformiteitsbeoordeling volgens de Machinerichtlijn

Uw eis
- Wordt een machine binnen de Europese markt in het verkeer gebracht, moet vooraf een conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd. De Machinerichtlijn 2006/42/EC definieert de procedure hiervoor.
- De fabrikant bevestigd de naleving van de eisen uit de richtlijn door de conformiteitsverklaring en de CE-markering.
Onze oplossing
- Op behoeften gebaseerde ondersteuning tijdens het hele proces om naleving van wettelijke vereisten te garanderen
- Controle van de actuele projectstatus op inhoud en volledigheid, bijv. bij risicobeoordeling, ontwerp en documentatie
- Voorstel voor de inhoud van de conformiteitsverklaring
Uw voordeel
- Onafhankelijke bevestiging dat de eisen van de Machinerichtlijn zijn opgevolgd
- Aanbevelingen voor correcties bij mogelijke afwijkingen
Veiligheidsconcept en -ontwerp

Uw eis
- Creëren van een veiligheidsconcept op basis van de risicobeoordeling
- Hierbij moeten de noodzakelijke veiligheidsfuncties zo worden vormgegeven, dat bij het naleven van de relevante normen en voorschriften, een optimum aan veiligheid, ergonomie en economisch rendement wordt bereikt.
- Ook de correcte documentatie van de veiligheidsfuncties is belangrijk. In het validatieschema worden de functie- en fouttests vastgelegd, die de effectiviteit van de veiligheidsfuncties tijdens de ingebruikname bewijzen.
Onze oplossing
- Ontwerpen van praktijkgerichte conceptvoorstellen
- Keuze van geschikte componenten en opstellen van een aansluitschema
- Programmering van het veiligheidsgerichte onderdeel van de besturing
- Eenduidige en traceerbare documentatie van de veiligheidsfuncties
- Opstellen van het validatieplan op basis van het beveiligingsconcept
Uw voordeel
- Implementatie van de controletechnische maatregelen in veiligheidsfuncties in overeenstemming met de normatieve vereisten
- Met onze uitgebreide kennis van de branche en jarenlange ervaring in beveiligingstechnologie kun je optimale beveiligingsconcepten creëren
- Het veiligheidsconcept controleren op volledigheid
- Beoordeling en verificatie van het beveiligingsconcept door onafhankelijke, externe auditors (duaal controleprincipe)
Verificatie en validatie van veiligheidsfuncties

Uw eis
- De foutloze uitvoering van de veiligheidsfuncties op basis van het veiligheidsconcept moet worden gecontroleerd
- De prestaties van de veiligheidsfuncties moeten worden geverifieerd door middel van functionele tests en foutsimulaties
Onze oplossing
- Behoeftegerichte ondersteuning tijdens het gehele proces
- Controle van de aanwezige projectstatus op inhoud en volledigheid
- Planning en uitvoering van de individuele processtappen, bijv. definiëren van de functietests en opstellen van de bijbehorende documentatie
Uw voordeel
- Een correcte werkwijze bij implementatie van veiligheidsfuncties is gewaarborgd
- Efficiënte uitvoering van de noodzakelijke taken door ondersteuning en tips van ervaren experts
Ondersteuning bij de ingebruikname

Uw eis
- Snelle en veilige ingebruikname
- Optimalisatie van de prestaties van de apparaten in de toepassing, bijv. door uitlijning op basis van de procedure beschreven in de handleiding
- Bij vervanging van een apparaat
- de configuratie overbrengen naar het nieuwe apparaat
- stilstand minimaliseren
Onze oplossing
- Optimaal uitlijnen van optische sensoren
- Ondersteuning bij het configureren en parametreren van onze apparaten, bijv. het selecteren van de bedrijfsmodus en het parametreren van beschermingsvelden voor veiligheidslaserscanners
- Aanpassen van de configuratie bij omschakeling naar een nieuwe generatie apparaten
- Hulp bij probleemoplossing
Uw voordeel
- Snelle en veilige ingebruikname door onze servicemonteurs
- Calculeerbare kosten
- Minimale stilstandstijd bij een apparaatwissel
Inspectie van de beveiligingsinrichtingen

Uw eis
- Arbeidsveiligheid is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Door een periodieke inspectie van de beveiligingsinrichtingen wordt de naleving van de veiligheids- en kwaliteitsstandaarden gewaarborgd.
- Als onderdeel van het preventief onderhoudsschema minimaliseren inspecties ongewenste machinestilstand.
- In Duitsland schrijft de verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid voor dat machines getest moeten worden voordat ze voor het eerst in gebruik worden genomen en daarna met regelmatige tussenpozen. Ook na langere stilstand en na veranderingen aan de machine is een controle noodzakelijk.
- De controle en inspectie van beveiligingen mag alleen door competente personen worden uitgevoerd.
Onze oplossing
- Inspectie van contactloos werkende beveiligingen (BWS), veiligheidsschakelaars en noodstop-inrichtingen
- Controle van de toestand, een functiegerichte montage en correcte werking van de beveiligingen, evenals een veilige integratie in de machinebesturing
- De gestandaardiseerde veiligheidsafstand tot het gevaarlijke punt controleren door de stoptijd te meten
- Gedetailleerd testrapport, aanbrengen van een inspectielabel
Uw voordeel
- Minimalisering van het ongevalsrisico en perioden van machinestilstand
- Rechtszekerheid voor de exploitant door het bewijzen van veiligheids- en kwaliteitsstandaarden
- Praktijkgerichte oplossingsvoorstellen voor het snel verhelpen van veiligheidsgebreken
- Onafhankelijke, externe beoordeling door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met TRBS 1203
- Duidelijke documentatie met onze eigen testdatabase, gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring
- Inspectie van beveiligingsapparaten van alle fabrikanten
Het proces bij u op locatie

De inspectie begint bij het opnemen van de gegevens van de machine en de beveiligingsinrichtingen. Daarna controleren wij de veiligheidstechnische integratie van de beveiligingsinrichtingen en de bijbehorende schakeluitgangen. Deze werkzaamheden gebeuren tijdens lopend bedrijf en zonder beperkingen van de productiviteit van de machine.
In de volgende stap controleren wij de werking van de beveiligingsinrichtingen. Dit omvat bijvoorbeeld bij optische veiligheidsapparaten:
- Controleren van het detectievermogen en mogelijk omspiegeling. De controle gebeurt met een op de resolutie van het apparaat aangepaste teststaaf.
- Controleren van speciale functies, zoals gereduceerde resolutie, stappenbesturing, muting en blanking
- Controleren van de werking van start-/herstartblokkering
- Visuele controle van de apparaattoestand
Wij controleren de correcte montage van de beveiligingsinrichting en beoordelen de veiligheidsafstand:
- Kan de beveiligingsinrichting worden omzeild, bijv. door er overheen, onderdoor of omheen te grijpen of eroverheen te klimmen?
- Is het mogelijk om onder de beveiligingsinrichting door te kruipen?
- Meten van de vertragingstijd voor het bepalen van de veiligheidsafstand (indien nodig en mogelijk, zie de volgende pagina).

Alle resultaten registreren wij in de inspectiedatabase en maken op basis hiervan een overzichtelijk testrapport. Ter afsluiting van de inspectie brengen wij de inspectiesticker aan op de machine, die voor een eenvoudige traceerbaarheid ook het inspectienummer van het testrapport bevat.
Vertragingstijdmeting

Uw eis
- Voor berekening van de noodzakelijke veiligheidsafstand moet de vertragingstijd van de machine door metingen worden bepaald. Hierdoor kan de beveiligingsinrichting correct worden geplaatst: want alleen een voldoende gedimensioneerde veiligheidsafstand tussen de beveiligingsinrichting en de gevarenzone zorgt ervoor dat mensen niet in gevaar komen.
- Slijtage, bijvoorbeeld aan motorremmen, kan de stoptijd van een machine zodanig verlengen dat de beveiligingsinrichting de bediener niet langer betrouwbaar kan beschermen. Door de follow-up tijd te meten, kunnen veranderingen worden herkend en noodzakelijke maatregelen worden afgeleid. De stoptijdmeting maakt daarom ook deel uit van onze reguliere veiligheidsinspecties.
Onze oplossing
- Fysieke test van de naloop voor alle geïnstalleerde beveiligingsinrichtingen met gekalibreerde meetapparaten
- Beoordeling van de veiligheidsafstand, gebaseerd op de testresultaten en de eisen van EN ISO 13855
- Traceerbare en gedocumenteerde testresultaten, optioneel met grafische analyse van de rembeweging
Uw voordeel
- De vakkundig uitgevoerde stoptijdmeting biedt een betrouwbare basis voor het berekenen van de veiligheidsafstand en de juiste plaatsing van de beveiligingsinrichting.
- Regelmatige inspecties maken het vroegtijdig herkennen van slijtage mogelijk en waarborgt zo duurzame machineveiligheid
Het proces bij u op locatie
Bepaling van de vertragingstijd met speciaal meetapparaat
De vertragingstijd wordt met een speciaal meetapparaat bepaald. Dit meet de tijd vanaf de onderbreking van een beveiligingsinrichting tot stilstand van de gevaarlijke beweging:
- Bij de beveiligingsinrichting – bijv. een veiligheidslichtscherm – wordt een actor (autohand) gemonteerd, die de beveiligingsinrichting activeert
- Een kabellengtemeter registreert de beweging van de machine. Zo wordt de tijd tot het stoppen van de gevaarlijke beweging bepaald.
- De meting gebeurt indien mogelijk bij de maximale snelheid van de beweging

Beoordeling van de resultaten
Op basis van de eisen in de norm ISO 13855 voeren wij na elkaar tien metingen uit. De grootste waarde uit deze meetreeks wordt daarna als resultaat voor de vertragingstijd gedocumenteerd en gebruikt voor de beoordeling van de veiligheidsafstand.
Indien nodig is ook een grafische analyse van de rembeweging verkrijgbaar.
Status-check, "Veiligheidstechniek bij machines en installaties"

Uw eis
- Als exploitant bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw machines. Veranderingen, uitbreidingen of slijtage beïnvloeden na verloop van tijd de toestand van machines en de gebruikte beveiligingsinrichtingen.
- Een "betrouwbaar" overzicht van de toestand van het machinepark is noodzakelijk, om eventueel noodzakelijke handelingen m.b.t. de veiligheid van de machines te bepalen.
Onze oplossing
- Onze experts zorgen voor vakkundige identificatie, beschrijving en inschatting van bestaande risico's door mechanische gevaren bij uw machines en installaties
- Deze registratie van de actuele situatie gebeurt door een lokale inspectieronde
- De resultaten leggen wij voor u vast in een gedetailleerd rapport, inclusief een risico-indicator per machine
Uw voordeel
- De "Status-check" identificeert gevaren voor medewerkers, evenals afwijkingen van wettelijke eisen
- De resultaten geven aanbevelingen voor een snelle reactie bij acute gevaren
- Voor elk gevaar bepalen we een risico-indicator. Dit maakt het gemakkelijker om de noodzakelijke corrigerende maatregelen te prioriteren.
Gevarenbeoordeling

Uw eis
- Als exploitant ben je verplicht om regelmatig een risicobeoordeling uit te voeren volgens de stand van de techniek op basis van de verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid.
- Bij verbouwingen, uitbreidingen of slijtage tijdens de levensduur van een machine moet je afwijkingen tussen de veiligheidsdoelstelling en de werkelijke status detecteren.
Onze oplossing
- Analyse van de bestaande mechanische gevaren
- Inschatting van de bestaande gevaren en berekening van een indicator
- Rapport met de beschrijving van de benodigde handelingen
Uw voordeel
- Wettelijk conforme uitvoering van de vereisten van de Verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid
- Waarborging van een veilige werkomgeving
- Onderzoek naar machinespecifieke richtlijnen en standaarden
- Onafhankelijke, externe beoordeling met uitgebreide kennis van de gevaren van vergelijkbare machines