Advies - machineveiligheid is een zaak voor professionals
Het naleven van wetten en voorschriften rondom machineveiligheid, is een taak van het management, die niet zelden een zware wissel trekt op de eigen onderneming, zowel voor het personeel als financieel. Het opbouwen en continu up-to-date houden van kennis op het gebied van machineveiligheid, is tijdrovend en door doorlopende wijzigingen binnen de nationale en internationale wetgeving, normen en voorschriften, niet even snel als neventaak te realiseren.
Ons adviesaanbod biedt de mogelijkheid de noodzakelijke taken efficiënt en betrouwbaar te laten uitvoeren door professionals. Onze medewerkers zijn gecertificeerd door externe instanties. Wij werken actief mee in de relevante normcommissies voor machineveiligheid en zijn zo altijd op de hoogte van de meest actuele stand van normen en richtlijnen. Hierdoor weten we al vandaag, wat in de toekomst verandert. Zo spaart u veel tijd en kosten en vermijdt u gevaarlijke fouten al vooraf.

Status-check, "Veiligheidstechniek bij machines en installaties"
Onze experts analyseren de veiligheidstechnische toestand van uw machinepark en controleren of wordt voldaan aan de actuele veiligheidstechnische eisen volgens de stand der techniek. Bij afwijkingen geven wij aanbevelingen voor correcties, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Status-check "CE-markering van machines"
Bij het construeren en bouwen van machines moeten de eisen uit de Machinerichtlijn door de fabrikant worden opgevolgd en gedocumenteerd. Dit wordt met de conformiteitsverklaring en de CE-markering bevestigd. Wij controleren de volledigheid van de documentatie en geven aanbevelingen voor het corrigeren van eventuele afwijkingen.

Risicobeoordeling
Op basis van de geldende richtlijnen, is de fabrikant van een machine verplicht een risicobeoordeling uit te voeren. Dit geldt ook voor operators als een ombouw of uitbreiding van een machine leidt tot een "belangrijke wijziging". Onze experts ondersteunen u bij de identificatie van de gevaren, het inschatten en de analyse van de risico's, evenals het vastleggen van risicobeperkende maatregelen.

Gevarenbeoordeling
De bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV) bevat voor werkgevers de wettelijke opgave dat vóór het gebruik van arbeidsmiddelen een gevarenbeoordeling moet worden uitgevoerd en deze periodiek volgens de stand der techniek moet worden geactualiseerd. Onze experts ondersteunen u bij de uitvoering van de gevarenbeoordeling en de aansluitende documentatie.

Conformiteitsbeoordeling volgens de Machinerichtlijn
De Europese Machinerichtlijn definieert de procedure bij het construeren en bouwen van machines, zodat wordt voldaan aan de geldende veiligheids- en gezondheidseisen. Dit is een voorwaarde voor de conformiteitsverklaring en de CE-markering. Wij helpen u bij het naleven en implementeren van de eisen uit de Machinerichtlijn.

Veiligheidsconcept en -ontwerp
Risicobeperkende maatregelen worden gedefinieerd als onderdeel van de risicobeoordeling. Op basis van deze eisen worden het veiligheidsconcept en de veiligheidsfuncties ontwikkeld. Met onze omvangrijke branchekennis en onze jarenlange veiligheidstechnische ervaring maken wij praktijkgerichte voorstellen voor concepten en ondersteunen wij u bij de implementatie.

Verificatie en validatie van veiligheidsfuncties
Om fouten bij de implementatie van veiligheidsfuncties te vermijden, moet de correcte en volledige vormgeving van de veiligheidsfuncties volgens de specificaties worden geverifieerd. Daarna moeten de prestaties van de veiligheidsfunctie worden gevalideerd door functietests en foutsimulaties. Wij ondersteunen u bij de planning en uitvoering van de maatregelen, evenals het opstellen van de noodzakelijke documentatie.