Scharnierschakelaars

De veiligheids-scharnierschakelaars S400 bewaken de sluittoestand van draaibaar gelagerde scheidende beveiligingsinrichtingen, zoals beschermkappen of luiken. Ze verenigen de functies van een veiligheidsschakelaar en deurscharnier in één onderdeel met een aansprekend design. Als tweede bevestigingselement zijn passieve scharnieren in hetzelfde design verkrijgbaar. De variant S410 met brede montageschenkels, zijn zeer geschikt voor de toepassing bij gevoelig onderdelen van glas of kunststof.
Header_Safety_switches_S400_V1

Uw voordeel

  • Hoge manipulatiebeveiliging: door de in het apparaat ingekapseld schakelfunctie
  • Schakelpunt eenvoudig instelbaar: met schroevendraaier
  • Repeteerbare instelling (schakelhoekinstelling) bij kromgetrokken, resp. verkeerd ingestelde deuren
  • Eenvoudige opneembaar in een veiligheidscircuit: door gedwongen openende contacten kunnen alle apparaten eenvoudig worden opgenomen in een veiligheidscircuit
  • Flexibele aansluiting: via kabel of M12-connector
  • Aantrekkelijk design van machines en installaties: de verborgen schroeven aan de achterzijde en de aansluiting aan de achterzijde voor de verborgen kabelgeleiding, maken een aantrekkelijk design van machines en installaties mogelijk



Technische eigenschappen

 
  S400
Bouwvorm 1 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119
Metalen behuizing, beschermingsgraden IP 67 / IP 69K
Bediening door ingekapselde positieschakelaar binnenin het scharnier, hoge manipulatiebeveiliging
Gedwongen openende contacten voor opname in een veiligheidscircuit
Verborgen kabelgeleiding, dankzij aansluiting aan de achterzijde
Maximale openingshoek van de veiligheidsinrichting van 180 graden
Instelbaar schakelpunt
Variant S410 met brede beenmaat voor speciale materialen, bijv. glas
Optionele extra scharnieren (zonder contact, alleen mechanische functie)

Safety at Leuze - productoverzicht arbeidsveiligheid (PDF, ~6 MB)
Veiligheidsschakelaars, -vergrendelingen, -benaderingsschakelaars en -bedieningstoestellen - productoverzicht (PDF, ~3 MB)