Schakelaars met gescheiden bedieningselement

De veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningselement uit de series S20 en S200, zijn door hun robuuste behuizing en talrijke inbouwmogelijkheden universeel toepasbaar. Ze hebben vijf verschillende naderingsrichtingen voor het bedieningselement. Door de trechtervormige invoeropening, wordt het bedieningselement gecentreerd en dus de betrouwbaarheid tijdens gebruik verhoogd. Verschillende contactuitrustingen, aansluiting via kabels of connectoren en talrijke bedieningselementen, bieden een geschikte oplossing voor uw toepassing.
Header_Safety_switches_S20-200_V2

Uw voordeel

  • Voordelige oplossingen: voor bewaking van deuren en luiken
  • Eenvoudige opname in een veiligheidscircuit: door gedwongen openende contacten kunnen alle apparaten eenvoudig worden opgenomen in een veiligheidscircuit
  • Eenvoudige aanpassing aan verschillende inbouwsituaties: door 5 naderingsrichtingen voor het bedieningselement
  • Vermijden van ongewenste machinestilstand: door royale speling van het bedieningselement in de bedieningskop



Hoogtepunten

Betätiger_500x700

Een veelvoud aan bedieningselementen, biedt altijd de meest geschikte inbouwmogelijkheden in uw machine of installatie. De schakelaars hebben voor alle bedieningselementen een royale speling van maximaal 4,5 mm in de bedieningskop. Zo leiden geringe bewegingen of veiligheidsinrichtingen niet tot ongewenste machinestilstand.

Technische eigenschappen

  S20 / S200  
Bouwvorm 2 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119  

S20: Technopolymeer behuizing, beschermingsgraad IP 67; S200: metalen behuizing, beschermingsgraad IP 67

 
Bedieningselement met een mechanische tong en lage codering volgens EN ISO 14119  
Gedwongen openende contacten voor opname in een veiligheidscircuit  
Eenvoudige montage door standaarduitvoering  
De kop is instelbaar in stappen van 90 graden. Samen met de invoer van bovenaf, zijn zo 5 naderingsrichtingen mogelijk voor het bedieningselement.  
Maximaal 8 verschillende bedieningselementen  
Hoogwaardige zilveren contacten voor een lange levensduur  

Safety at Leuze - productoverzicht arbeidsveiligheid (PDF, ~6 MB)
Veiligheidsschakelaars, -vergrendelingen, -benaderingsschakelaars en -bedieningstoestellen - productoverzicht (PDF, ~3 MB)