Veiligheidsschakelaars

Uw voordeel
- Eenvoudige opname in veiligheidscircuit: alle veiligheidsschakelaars kunnen door hun gedwongen openende contacten eenvoudig worden opgenomen in een veiligheidscircuit
- Voordelig: de veiligheidsschakelaars S20 / S200 bieden de meest voordelige oplossing voor bewaking van deuren en luiken
- Hoge manipulatiebeveiliging: de veiligheids-scharnierschakelaars S400 bieden door in het apparaat ingekapselde schakelfunctie een hoge manipulatiebeveiliging
Knowhow
Toepassingsgebieden
Veiligheidsschakelaars worden toegepast in talrijke branches, zoals de intra logistiek, verpakkingsindustrie, automobielbranche of gereedschapsmachine-industrie. Hierbij bewaken ze scheidende beveiligingsinrichtingen, evenals eindposities.
Schakelaars met gescheiden bedieningselement
S20 / S200
Universeel toepasbaar
- Talrijke bedieningselementen voor aanpassing aan de inbouwsituatie
- Vijf verschillende naderingsrichtingen voor het bedieningselement
- Verschillende contactuitrustingen
- Aansluiting via kabel of connector
- Robuuste behuizing
- Trechtervormige invoeropening met centrering van het bedieningselement voor een betrouwbaar bedrijf
Positieschakelaar
S300
Bewaking van eindposities
- Voor positiebewaking bij machines en voor bewaking van naar de zijkant verschuifbare beveiligingsinrichtingen
- Varianten met stoters en verschillende bedieningselementen, maken een optimale aanpassing aan de inbouwsituatie mogelijk
- Robuuste behuizing
Scharnierschakelaars
S400
Bewaking van draaibaar gelagerde beveiligingsinrichtingen
- Scharnierschakelaars verenigen de functies van een veiligheidsschakelaar en deurscharnier in één onderdeel in een aantrekkelijk design
- Ze bieden door hun ingekapselde opbouw een hoge manipulatiebeveiliging en zijn alleen door vakkrachten herkenbaar als veiligheidsapparaat
- Passieve scharnieren als tweede bevestigingselement in hetzelfde, uniforme design
- Bovendien zijn varianten met een breed montagebeen beschikbaar voor het gebruik op onderdelen van glas of kunststof
Welke normen voor veiligheidsschakelaars zijn belangrijk?
De internationale norm ISO 14119 beschrijft richtlijnen voor het selecteren van vergrendelingsinrichtingen in combinatie met scheidende beveiligingsinrichtingen. Het begrip vergrendelingsinrichting staat hierbij voor veiligheidsschakelaars, die bijv. zijn gemonteerd bij veiligheidsdeuren of -luiken en bij het openen van de beveiligingsinrichting een veilige uitschakeling van een machine of installatie activeren. De volledige aanduiding van ISO 14119 luidt: Veiligheid van machines – Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen – Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze. De norm definieert vier verschillende constructies van vergrendelingsinrichtingen en noemt hun voor- en nadelen. Bovendien geeft deze de maatregelen voor het minimaliseren van het overbruggen van vergrendelingsinrichtingen.

Technische eigenschappen
| S20/200 | S300 | S400 |
Bouwvorm 2 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119 | Bouwvorm 1 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119 | Bouwvorm 1 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119 | |
S20: Technopolymeer behuizing beschermingsgraad IP 67 S200: Metalen behuizing, beschermingsgraad IP 67 | Technopolymeer en metalen behuizing, beschermingsgraad IP 67 | Metalen behuizing, beschermingsgraden IP 67 / IP 69K | |
Bedieningselement met een mechanische tong en lage codering volgens EN ISO 14119 | Bediening door ongecodeerde nok volgens EN ISO 141169 | Bediening door ingekapselde positieschakelaar binnenin het scharnier, hoge manipulatiebeveiliging | |
Gedwongen openende contacten voor opname in een veiligheidscircuit | Gedwongen openende contacten voor opname in een veiligheidscircuit | Gedwongen openende contacten voor opname in een veiligheidscircuit | |
De kop is instelbaar in stappen van 90 graden. Samen met de invoer van bovenaf, zijn zo 5 naderingsrichtingen mogelijk voor het bedieningselement. | Schakelrichting selecteerbaar | Verborgen kabelgeleiding, dankzij aansluiting aan de achterzijde | |
Maximaal 8 verschillende bedieningselementen | Varianten met stoter- en verschillende rol-bedieningselementen | Maximale openingshoek van de veiligheidsinrichting van 180 graden | |
Hoogwaardige zilveren contacten voor een lange levensduur | Extreem lange levensduur en robuust | Instelbaar schakelpunt | |
Variant S410 met brede beenmaat voor speciale materialen, bijv. glas | |||
Optionele extra scharnieren (zonder contact, alleen mechanische functie) |