Veiligheids-radarsysteem

Het wereldwijd eerste veilige 3D-radarsysteem LBK is ontwikkeld voor bewaking van gevaarlijke zones in ruwe industriële omgevingen. Het herkent de lichamen van personen en bewaakt de veiligheidszone op toegang en aanwezigheid. Maximaal 6 sensoren kunnen via één controller worden gecombineerd.
Header_RadarsystemDRT25C_1400x400

Veilig radarsysteem LBK 

Betrouwbare zonebewaking in ruwe omgevingen 

Het wereldwijd eerste veilige 3D-radarsysteem LBK is ontwikkeld voor bewaking van gevaarlijke zones in ruwe industriële omgevingen. Het herkent de lichamen van personen en bewaakt de beveiligde zone op toegang en aanwezigheid. Maximaal 6 sensoren kunnen via de controllers worden gecombineerd.



Uw voordeel

  • Betrouwbaar bedrijf, ook onder ruwe omgevingscondities met bijv. vuil, stof, rook en licht

  • Flexibele aanpassing van de veiligheidszone aan de toepassing: aantal en positie van de sensoren bepalen, lengte en openingshoek/breedte van de zone configureren

  • Statische objecten binnen de veiligheidszone zijn toegestaan en leiden niet tot uitschakeling van de veiligheidsuitgangen

  • Snelle integratie door een eenvoudige systeemopbouw en controller met PROFIsafe- of FSoE-interface

  • Naar wens projectplanning- en instelservice voor uw toepassing door onze gecertificeerde experts



Hoogtepunten

FLY_LBK_Radarprinzip_400x250

Betrouwbaar bedrijf bij veeleisende omgevingscondities

Het radar-principe is robuust t.o.v. omgevingsinvloeden zoals vuil, stof, zaagsel, olie, vochtigheid en licht. Zo wordt ook onder veeleisende omgevingscondities een betrouwbaar bedrijf van de machine gewaarborgd en worden onnodige uitschakelingen vermeden.

FLY_LBK_Funktionsweise_400x250

Werkingsprincipe

Ze bewaken de toegang en de aanwezigheid van personen binnen de beveiligde zone. Ook stilstaande personen zijn niet echt "statisch" en worden daarom betrouwbaar herkend door de sensor.
Door het 3D-radar-principe kunnen ook zones bij trappen, sokkels en achter niet metalen afschermingen worden bewaakt.

FLY_LBK_Schutzbereich_400x250

Statische objecten binnen de beveiligde zone zijn toegestaan

De radar-technologie reageert gevoelig op bewegingen. Statische objecten binnen de bewakingszone leiden echter niet tot een uitschakeling van het veiligheidssignaal. Daarom mogen statische objecten, zoals pallets, materiaalbakken en gereedschapkasten worden opgesteld binnen de beveiligde zone.

Abbildung Systemaufbau mit vier Sensoren in einer Anwendung mit Sicherheits Radarsystem

Eenvoudige en flexibele systeemopbouw

Voor de beveiliging van grotere zones analyseert één controller tot 6 sensoren. Met vier kanaalconfiguraties per controller, kunnen zo maximaal 24 sensoren in één toepassing worden toegepast. De systeemparameters kunnen met de configuratiesoftware LBK Designer eenvoudig worden aangepast aan de toepassing.

Voor de integratie in veilige veldbussystemen zijn controllers met PROFIsafe- en FSoE-interfaces beschikbaar. Zo kan ook gedetailleerde statusinformatie worden opgevraagd bij het systeem.

Applicatie

APIC_MT_LBK_area_guarding_wl_700x500px

Beveiliging van gevarenzones onder zware omstandigheden

Opgave:
De gevarenzone van de machine moet tegen toegang en aanwezigheid van personen worden beveiligd. Ook bij zware omgevingscondities – zoals vuil, lasvonken, zaagspanen of vochtigheid – moet een veilig bedrijf en een hoge beschikbaarheid gewaarborgd zijn.

Oplossing:
Het 3D-veiligheidsradarsysteem LBK detecteert bewegingen binnen de bewakingszone en werkt ook onder zware omgevingscondities betrouwbaar. De radartechnologie staat bovendien de aanwezigheid van statische objecten binnen de bewaakte zone toe.

APIC_MT_LBK_Robot_cell_wl_700x500px

Herstartbeveiliging en bewaking van niet zichtbare zones

Opgave:
Om gevaar te voorkomen, mag het proces pas weer opstarten, als is gewaarborgd dat geen persoon aanwezig is binnen het werkgebied of de niet zichtbare zone.

Oplossing:
Het 3D-veiligheidsradarsysteem LBK bewaakt de aanwezigheid van personen binnen de beveiligde zone en werkt ook onder ruwe omgevingscondities betrouwbaar. De radartechnologie staat bovendien de aanwezigheid van statische objecten binnen de bewaakte zone toe.

Technische eigenschappen

 
  Veilig 3D-radarsysteem met FMCW-modulatie voor detecteren van bewegingen
Configureerbare veiligheids- en waarschuwingszone, vier configureerbare meldingsuitgangen
Tot 6 sensoren combineerbaar in één toepassing, dynamische omschakeling van de configuratie tijdens bedrijf
 
  Veiligheid Performance level PL d, SIL 2
LBK S01: categorie 2, LBK SBV-x: categorie 3
Reikwijdte LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m
Uitstraalhoek (horizontaal / verticaal) LBK S01: 50° / 15° of 110° / 30°
LBK SBV-x: 10°… 100° / 20°
Frequentiebereik LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz
Omgevingscondities Temperatuurbereik: -30°C ... 60°C, beschermingsgraad sensor: IP 67
Controller met I/O-interfaces, optioneel: SD-kaartsleuf
Veiligheid: 2x OSSD
Configuratie en diagnose: micro-USB, optioneel: Ethernet TCP/IP
Controller met veilige veldbusinterface, optioneel: SD-kaartsleuf
Veiligheid: PROFIsafe of FSoE, 2x OSSD
Configuratie en diagnose: micro-USB, TCP/IP

Safety - productoverzicht (PDF, ~7 MB)
Safety Solutions - flyer (PDF, ~0,8 MB)
LBK - veiligheids-radarsysteem Safety Solutions - flyer (PDF, ~1 MB)