RD800
Bijzondere inbouwmaatregelen ter bescherming tegen manipulatie zijn zo niet meer noodzakelijk. De RD 800 bereikt Performance Level e volgens EN ISO 13849-1 met slechts Ă©Ă©n apparaat. Ze kunnen ook gemakkelijk in het veiligheidscircuit worden geĂŻntegreerd via de OSSD-uitgangen.

De veiligheidstransponders RD800 met RFID-gecodeerde bedieningselementen bieden optimale manipulatiebeveiliging. Bijzondere inbouwmaatregelen ter bescherming tegen manipulatie zijn zo niet meer noodzakelijk. De veiligheidstransponders RD800 bereiken al bij één apparaat Performance Level e volgens EN ISO 13849-1. Via de OSSD-uitgangen zijn ze bovendien eenvoudig integreerbaar in het veiligheidscircuit.
Uw voordeel
- Slijtvrij bedrijf en een lange levensduur: Ook bij veelvuldige bedieningscycli
- Optimale manipulatiebeveiliging: RFID-gecodeerde bedieningselementen bieden optimale manipulatiebeveiliging. Bijzondere inbouwmaatregelen zijn zo niet meer vereist
- Performance Level e: Al bij Ă©Ă©n apparaat wordt Performance Level e volgens EN ISO 13849-1 bereikt
- Breed bereik van het bedieningselement vanuit verschillende richtingen:
- voor de hoogste mate van flexibiliteit bij de montage
- ondersteunt toepassingen met grote toleranties
- veilig en betrouwbaar bedrijf, ook als mechanische eigenschappen na verloop van tijd veranderen
Hoogtepunten

LED's voor snelle statusinformatie en diagnose
Door de geĂŻntegreerde LED's kan de status van de sensor eenvoudig worden afgelezen. Zo is snel herkenbaar of het apparaat actief is en de deur is geopend en op welke positie de veiligheidsketen is onderbroken. Ook interne apparaatinformatie is eenvoudig zichtbaar.
Applicatie

Bewaking van deuren en kappen, met een hoge manipulatiebeveiliging
Opgave:
De gesloten toestand van scheidende beveiligingen zoals deuren of kappen moet worden bewaakt. Volgens EN ISO 14119 moeten hierbij ook maatregelen ter bescherming tegen manipulatie worden voorzien. Is dit constructief niet mogelijk, moet de sensor een hoge manipulatiebeveiliging hebben.
Oplossing:
De contactloze veiligheidstransponders RD800 bieden door RFID-codering de hoogste bescherming tegen manipulatie. Met hun OSSD-uitgangen zijn ze bovendien eenvoudig te integreren in het veiligheidscircuit.
Technische eigenschappen
 | RD800 |  |
Bouwvorm 4 vergrendelingsinrichting / contactloos bediend volgens ENÂ ISOÂ 14119 | Â | |
Zeer slagvaste kunststofbehuizing, beschermingsgraden IP 67 / IP 69K | Â | |
Bedieningselement met een lage of hogere codering volgens EN ISO 14119 | Â | |
Performance Level e, categorie 4 volgens EN ISO 13849-1 met een apparaat | Â | |
OSSD veiligheidsuitgang, serieschakeling mogelijk | Â | |
Lasermarkering, ook onder ruwe omstandigheden permanent leesbaar | Â | |
LED's voor statusindicatie op sensor en meldingsuitgang | Â | |
Varianten met programmeeringang voor het inleren van bedieningselementen | Â | |
Aansluiting via kabel of M12-connector | Â |
Artikellijst
- Codetype: flexibel programmeerbaar
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, linkszijdig
- Codetype: flexibel programmeerbaar
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, rechtszijdig
- Codetype: Standaardcode
- Aansluiting: Kabel
- Codetype: Standaardcode
- Aansluiting: Kabel
- Codetype: Standaardcode
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, linkszijdig
- Codetype: Standaardcode
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, rechtszijdig
- Codetype: Unieke code
- Aansluiting: Kabel
- Codetype: Unieke code
- Aansluiting: Kabel
- Codetype: Unieke code
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, linkszijdig
- Codetype: Unieke code
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, rechtszijdig
- Codetype: Standaardcode
- Aansluiting: Kabel
- Codetype: Standaardcode
- Aansluiting: Kabel