Veiligheid naderingssensoren

Veiligheids benadering schakelaars zijn door hun ingekapselde en contactloze constructie ongevoeligheid voor vuil en vochtigheid. Ze werken slijtvrij en hebben ook bij frequente bedieningscycli een lange levensduur. Ook waar een nauwkeurige geleiding van de bewegende beveiligingsinrichting lastig is, worden ze toegepast. Alle apparaten onderscheiden zich door hun zeer slagvaste kunststofbehuizing. Bovendien bieden de apparaten met RFID-transponder bijzonder goede bescherming tegen manipulatie.
banner_sicherheitsnäherungssensoren_1400x400

Uw voordeel

  • Slijtvrij bedrijf en een lange levensduur: Veiligheid naderingssensoren werken slijtvrij en hebben ook bij veelvuldige bedieningscycli een lange levensduur
  • Optimale manipulatiebeveiliging: De RFID-gecodeerde bedieningselementen van de veiligheidstransponder RD800 bieden optimale manipulatiebeveiliging
  • Performance Level e: De veiligheidstransponders RD800 bereiken al bij één apparaat Performance Level e volgens EN ISO 13849-1



Knowhow

Toepassingsgebieden

Magneetgecodeerde naderingssensoren

MC300

Bewaking van deuren en kappen

  • Voor gebruik in stoffige, vuilgevoelige en vochtige omgevingen
  • Ook bij veelvuldige bedieningscycli een lange levensduur dankzij slijtvrij bedrijf
  • Voor toepassingen met bedieningselementen met een lage codering volgens EN ISO 14119
  • Flexibele toepassing door verschillende bouwvormen, contactuitrustingen en aansluitingen
  • Aansluiting via kabel of connector

 

RFID-gecodeerde veiligheidstransponders

RD800

Bewaking van deuren en kappen
Manipulatiebeveiliging in sensor geïntegreerd

  • Voor gebruik in stoffige, vuilgevoelige en vochtige omgevingen
  • RFID-gecodeerde bedieningselementen bieden optimale manipulatiebeveiliging. Bijzondere inbouwmaatregelen zijn zo niet meer vereist
  • Ook bij veelvuldige bedieningscycli een lange levensduur dankzij slijtvrij bedrijf
  • Voor toepassing met bedieningselementen met een lage of hogere codering volgens EN ISO 14119
  • Eenvoudige integratie via OSSD-veiligheidsuitgangen. Al bij één apparaat wordt Performance Level e volgens EN ISO 13849-1 bereikt
  • Breed bereik voor flexibiliteit bij de montage en voor toepassingen met hoge toleranties.
  • Beschermingsgraden IP 67 / IP 69K voor veeleisende omgevingscondities
  • Aansluiting via kabel of connector

Welke normen voor veiligheidsschakelaars zijn belangrijk?

De richtlijnen voor de keuze van vergrendelingsinrichtingen in combinatie met scheidende beveiligingsinrichtingen zijn beschreven in de internationale norm ISO 14119. Het begrip vergrendelingsinrichtingen staat hierbij ook voor contactloos werkende veiligheid naderingssensoren. Deze zijn bijvoorbeeld ingebouwd bij veiligheidsdeuren of -luiken en activeren bij het openen van de beveiligingsinrichting een veilige uitschakeling van een machine of installatie. De volledige titel van de ISO14119 luidt: Veiligheid van machines – Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen – Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze. Hierbij definieert de norm vier verschillende constructies van vergrendelingsinrichtingen en noemt de voor- en nadelen hiervan. Bovendien worden als onderwerp maatregelen behandeld voor het voorkomen van het omzeilen van vergrendelingsinrichtingen.

Meer informatie over beveiliging van scheidende beveiligingsinrichtingen vindt u in het gedeelte Vakkennis.

Meer informatie

Icon_SocialMedia_job_advertisement_rw_(1)

Technische eigenschappen

 

 

MC300

RD800

Contactloos bediende vergrendelingsinrichting in bouwvorm 4 volgens EN ISO 14119 Contactloos bediende vergrendelingsinrichting in bouwvorm 4 volgens EN ISO 14119
Zeer sterke kunststof behuizing, beschermingsgraad IP 67 Zeer sterke kunststof behuizing, beschermingsgraden: IP 67 / 69K
Bedieningselement met een lage codering volgens EN ISO 14119 Bedieningselement met een lage of hogere codering volgens EN ISO 14119
Contacttype 2 NC of 1 NC + 1 NO OSSD veiligheidsuitgang, serieschakeling mogelijk
Varianten met extra meldcontact en status-LED Performance Level e, categorie 4 volgens EN ISO 13849-1 met een apparaat
Aansluiting via kabel en M8- / M12-connector Statusindicatie op sensor en signaalcontact
  Varianten met programmeeringang voor het inleren van bedieningselementen
  Aansluiting via kabel of M12-connector
   

Safety - productoverzicht (PDF, ~7 MB)
Veiligheidsschakelaars, -vergrendelingen, -benaderingsschakelaars en -bedieningstoestellen - productoverzicht (PDF, ~3 MB)