MLDSET
De veiligheidsfotocelsets MLDSET bieden complete oplossingen voor toegangsbeveiligingen met muting-functie. Door de direct toepasbare uitvoering met steekbare verbindingen, waarborgen de voor gemonteerde sets een efficiënte opbouw en een snelle ingebruikname. Er zijn verschillende turnkey-varianten beschikbaar, die perfect zijn afgestemd op de diverse muting-taken.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
6 m
8 m
6
8
2 St.
3 St.
2
3
1.300 mm
1.600 mm
1.300
1.600
Lijst met resultaten: 13 producten gevonden
MLDSET-M1-1300L
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900022
- Serie: MLDSET
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
MLDSET-M1-1300T
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900021
- Serie: MLDSET
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
MLDSET-M1-1600L
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900024
- Serie: MLDSET
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
MLDSET-M1-1600T
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900023
- Serie: MLDSET
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
MLDSET-M1-1600T4
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900012
- Serie: MLDSET
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
MLDSET-M2-1300L
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900026
- Serie: MLDSET
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
MLDSET-M2-1300T
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900025
- Serie: MLDSET
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
MLDSET-M2-1600L
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900028
- Serie: MLDSET
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
MLDSET-M2-1600T
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900027
- Serie: MLDSET
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
MLDSET-M2-1600T4
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900013
- Serie: MLDSET
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
Artikelgegevens van: 22-04-2025