Optische datatransmissie

Gegevens binnen een netwerk worden op verschillende manieren overgedragen. Optische datatransmissiefotocellen gebruiken het medium "Lucht" voor de onzichtbare, contactloze en slijtagevrije overdracht van gegevens tot een afstand van 300 m. Deze technologie is toonaangevend bij de installatiebouw en combineert efficiëntie met economisch rendement.

Overzicht

Header_DDLS200-500

Optische datatransmissie

Gegevens binnen een netwerk worden op verschillende manieren overgedragen. Optische datatransmissiefotocellen gebruiken het medium "Lucht" voor de onzichtbare, contactloze en slijtagevrije overdracht van gegevens tot een afstand van 500 m. Deze technologie is toonaangevend bij de installatiebouw en combineert efficiëntie met economisch rendement.



DDLS 500

Datafotocel met geĂŻntegreerde webserver voor diagnose op afstand

Altijd als het gaat om het zonder kabels en storende invloeden betrouwbaar overdragen van data, zijn optische datafotocellen de juiste keuze. Ze maken contactloze communicatie mogelijk, overal waar mechanische systemen, evenals WLAN-systemen tegen hun grenzen aanlopen. 

De optische datatransmissiefotocel DDLS 500 maakt transparante, contactloze en slijtagevrije overdracht van gegevens tot 200 m met 100 Mbit/s in realtime mogelijk. Een niet zichtbare, infrarood laser communiceert hierbij in twee richtingen tussen de apparaten. Extra functies vereenvoudigen de handling van de apparaten. Met de laseruitlijnhulp en de geïntegreerde waterpas wordt het uitlijnen ook over lange trajecten zeer eenvoudig. Wereldwijd uniek is de geïntegreerde webserver in de DDLS 500 die het uitvoeren van diagnose op afstand mogelijk maakt.  Bovendien is de DDLS 500 herkenbaar als PROFINET-deelnemer.

Uw voordeel

  • Transparante realtime-dataoverdracht: Met 100 Mbit/s kunnen alle gangbare Ethernet-protocollen met minimale tijdsvertraging worden overgedragen.

  • Integrated connectivity: Wereldwijd toegang tot alle diagnosegegevens via een geĂŻntegreerde webserver. Transmissie van diagnosegegevens naar de besturing (PROFINET).

  • Functies zelf combineren: De modulaire opbouw maakt het mogelijk het basismodel naar wens uit te breiden met de leverbare functies: Reikwijdte, laser uitlijnhulp, verwarming en webserver.

  • Eenvoudige montage en uitlijning: Met de laser uitlijnhulp, de waterpas, evenals de geĂŻntegreerde bevestigingsplaat met uitlijningsschroeven, lukt de montage en uitlijning zeer eenvoudig.

  • Continue bewaking van ontvangstniveau: Zo kan vroegtijdig en vóór een dreigende uitval, bijv. door overmatige vervuiling worden gewaarschuwd.

Applicaties

APIC_IL_DDLS500_data_transmission_wl_15cm_300dpi
APIC_IL_cranes_DDLS500_optical data transmission_wl
DDLS500_Foerdertechnik_WL_2022_01
AMS300_Galvanik_WL_2022_01

Technische eigenschappen

 

DDLS 500

DDLS 200

Max transmissiesnelheid / bandbreedte

100 Mbit/s

2 Mbit/s

Reikwijdten 

40 /120 / 200 m

30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m

Voedingsspanning 

18 … 30 V DC 

18 … 30 V DC 

Opgenomen vermogen zonder verwarming

200 mA (bij 24 V)

ca. 200 mA bij 24 V DC

Opgenomen vermogen met verwarming

800 mA (bij 24 V)

ca. 800 mA bij 24 V DC

Openingshoek (zender)

± 0,5° t.o.v. optische as

± 0,5° t.o.v. optische as voor 120 m... 500 m typen

± 1,0° t.o.v. optische as voor 80 m typen

± 1,5° t.o.v. optische as voor 30 m typen

Lichtbron: zender / uitlijnlaser

Infrarood

Infrarood

Beschermingsgraad

IP65

IP65

Afmetingen (B ×H ×D)
Reikwijdte 40 / 120 m
Reikwijdte 200 m

156 Ă— 100 Ă— 99,6 mm

156 Ă— 100 Ă— 122 mm

190 Ă— 89,25 Ă— 120 mm

Bedrijfstemperatuur:
Zonder verwarming
Met verwarming

-5 ... 50 °C
-35 ... 50 °C

-5 ... +50 °C
-30 ... +50 °C (niet condenserend)

Ondersteunde protocollen

Algemeen Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety

PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422