Aansluitcomponenten voor handscanners
Geschikte componenten voor het verbinden van de handscanners met een PC of besturing. Verschillende varianten met draadloze reikwijdten van 10 of 100 m, geschikt voor de betreffende draadloze handscanners. Verder vindt u hier apparaten voor de spanningsvoorziening, resp. voor het opladen van de handscanners, evenals reserveaccu's.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 19 producten gevonden
Base IT 1991i
Basisstation
Artikelnummer:
50144935
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1991i
- Type: Basisstation
IT 19x1i-End Cap
Eindkap
Artikelnummer:
50143603
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i, Mobiele 2D-co...
- Type: Eindkap
Base IT 1472g
Basisstation
Artikelnummer:
50143595
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1472g
- Type: Basisstation
Base IT 1952g
Basisstation
Artikelnummer:
50143593
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1952g
- Type: Basisstation
BAT-Charger-HS-4 Desk-EU
Laadstation
Artikelnummer:
50142143
- Geschikt voor: HS 6678
- Type: Laadstation
NT HS6608-Schuko
Voedingsadapter
Artikelnummer:
50138350
- Geschikt voor: HS 66x8
- Type: Voedingsadapter
NT HCR 6200
Voedingsadapter
Artikelnummer:
50130490
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie HCR 6200
- Type: Voedingsadapter
NT Base IT1911-EU
Voedingsadapter
Artikelnummer:
50123862
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
- Type: Voedingsadapter
NT f. Base HS 6578
Voedingsadapter
Artikelnummer:
50120430
- Geschikt voor: HS 6578
- Type: Voedingsadapter
Artikelgegevens van: 10-04-2025