Passieve aansluitmodules
Passieve verdelers voor eenvoudige bundeling van sensoren met montagegaten in het midden en extra bevestigingsgaten aan de zijkant maken een flexibele montage bij alle standaardprofielen en basisplaten mogelijk. Ideaal voor ruwe industriële omgevingen door trillings- en schokbestendigheid.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 10 producten gevonden
MD 7XXP-11-82IO5-FK
Verdeler
Artikelnummer:
50130994
- Verdeler, schroefdraadmaat: M12
- Verdeler, aantal polen: 5 -polig
- Basisaansluiting: Klem
MD 7XXP-11-88IO3-12
Verdeler
Artikelnummer:
50130990
- Verdeler, schroefdraadmaat: M8
- Verdeler, aantal polen: 3 -polig
- Basisaansluiting: Ronde stekker, M12
MD 7XXP-11-82IO5-13
Verdeler
Artikelnummer:
50130608
- Verdeler, schroefdraadmaat: M12
- Verdeler, aantal polen: 5 -polig
- Basisaansluiting: Ronde stekker, M23
MD 7XXP-11-82IO5-K100
Verdeler
Artikelnummer:
50130605
- Verdeler, schroefdraadmaat: M12
- Verdeler, aantal polen: 5 -polig
- Basisaansluiting: Kabel, 10.000 mm
MD 7XXP-11-82IO5-K050
Verdeler
Artikelnummer:
50130604
- Verdeler, schroefdraadmaat: M12
- Verdeler, aantal polen: 5 -polig
- Basisaansluiting: Kabel, 5.000 mm
MD 7XXP-11-82IO5-K030
Verdeler
Artikelnummer:
50130603
- Verdeler, schroefdraadmaat: M12
- Verdeler, aantal polen: 5 -polig
- Basisaansluiting: Kabel, 3.000 mm
MD 7XXP-11-82IO4-K100
Verdeler
Artikelnummer:
50130602
- Verdeler, schroefdraadmaat: M12
- Verdeler, aantal polen: 4 -polig
- Basisaansluiting: Kabel, 10.000 mm
MD 7XXP-11-82IO4-K050
Verdeler
Artikelnummer:
50130601
- Verdeler, schroefdraadmaat: M12
- Verdeler, aantal polen: 4 -polig
- Basisaansluiting: Kabel, 5.000 mm
MD 7XXP-11-88IO3-K100
Verdeler
Artikelnummer:
50130599
- Verdeler, schroefdraadmaat: M8
- Verdeler, aantal polen: 3 -polig
- Basisaansluiting: Kabel, 10.000 mm
MD 7XXP-11-88IO3-K050
Verdeler
Artikelnummer:
50130598
- Verdeler, schroefdraadmaat: M8
- Verdeler, aantal polen: 3 -polig
- Basisaansluiting: Kabel, 5.000 mm
Artikelgegevens van: 11-04-2025