Barcode-positioneersystemen

Bij barcode-positioneringssystemen wordt de leeskop langs een barcodeband bewogen. Deze berekent de absolute positiegegevens tijdens verplaatsingsbeweging op de millimeter nauwkeurig, tot een afstand van maximaal 10 km. De barcodeband is eenvoudig te hanteren en kan zowel op een recht traject als in bochten worden geplakt. De hoogst mogelijke flexibiliteit, de meest eenvoudige montage, transparante diagnose, evenals een grote keuze aan geïntegreerde interfaces, zijn de sterke punten van dit systeem. De nieuwe functie availability control maakt de diagnose tijdens bedrijf mogelijk.
PPIC_BPS300_BPS8_header-02_1400x400

Millimeternauwkeurige bepaling van positiegegevens met het barcode-positioneersysteem BPS 300i

Snelle en nauwkeurige positieherkenningen zijn binnen de machine- en installatiebouw een voorwaarde voor het waarborgen van een efficiënte goederenoverslag. Het barcode-positioneersysteem BPS 300i, met z'n absolute positiebepaling over een lengte van 10 km bij een maximale snelheid van 10 m/uur, is ontworpen voor toepassing bij magazijnkranen, haakse transferkarren en elektrische hangbanen.



Uw voordeel

  • Eenvoudige veldbusintegratie: De al geïntegreerde veldbusinterfaces maken aanpassing aan verschillende besturingssystemen mogelijk. Zijn configuraties noodzakelijk, worden ze direct via de besturingssystemen uitgevoerd (bijv. GSDML-bestand) of via de in het apparaat geïntegreerde webserver (bijv. bij SSI-interface). De parametrering van de apparaten gebeurt direct via de besturing. Zo bespaart u tijd bij het installeren en kosten voor anders hiervoor benodigde verbindingsmodules. Bij vervanging is bovendien geen parametrering noodzakelijk.

  • Grote functiereserve: Met een werkgebied van ±60 mm zijn de systemen met hun lasertechnologie zeer tolerant t.o.v. van mechanische schommelingen. Zo bieden ze in elke omgeving een betrouwbare positieherkenning bij de grootst mogelijke functiereserve

  • Predictive Maintenance: De leeskwaliteitsbewaking analyseert de decodeerbaarheid van de barcodes doorlopend en geeft een afnemende functiereserve op tijd aan. Zo blijft de beschikbaarheid van de installatie gewaarborgd.

  • Eenvoudige montage: Het uitgekiende bevestigingsconcept maakt een eenvoudige en robuuste montage van de apparaten mogelijk. Bij vervanging kunnen de apparaten positieneutraal, d.w.z. zonder opnieuw uitlijnen, worden vervangen.

  • Modulair selecteerbare functie-omvang:
    • Verschillende aansluitmodules (klemmen, M12, kabel) voor optimale verbinding met uw besturing
    • Optioneel display voor visualisering en diagnose
    • Optionele optiekverwarming voor applicaties bij lage temperaturen.

Hoogtepunten

2024-BPS-mit-EthernetIP_700x500

integrated connectivity

De BPS 300i zorgt voor de overdracht van positiegegevens, evenals statusinformatie, via verschillende in het apparaat geïntegreerde interfaces. Extra gateways vervallen. De communicatie is bijzonder comfortabel, bij gedefinieerde GSD/GSDML, resp. ESI-bestandsstructuren voor het gegevens uitwisselen met de besturing.

Webconfiguration_700x500px

Geïntegreerd webConfig-tool

Een geïntegreerde webgebruikersinterface maakt de toegang tot een omvangrijke diagnose mogelijk, die indien nodig ook kan worden ontworpen als remote toegang. De parametrering van de apparaten met bijv. SSI- of RS 485/RS422-interfaces, wordt door de eenvoudig te begrijpen, grafische bedieningsinterface zeer comfortabel.

Applicatie

Positiebepaling geschikt voor bochten bij elektrische hangbanen

Applikation1_700x500px

Snelle en nauwkeurige positionering van rij- en hefassen bij magazijnkranen

Applikation3_700x500px

Positieherkenning bij portaalkraanassen

Applikation4_700x500px

Compact barcode-positioneringssysteem BPS 8 

Ons compacte barcode-positioneersysteem BPS 8 heeft zeer weinig ruimte nodig en compenseert mechanische schommelingen betrouwbaar door een groot werkgebied. Het overtuigt door een eenvoudig bevestigingsmechanisme en een gestandaardiseerde M12-connector. Met de RS 232-, resp. RS 485-interface kan het systeem moeiteloos worden opgenomen in elke systeemarchitectuur. De BPS 8 is er naar keuze met straaluitgang aan de voorzijde of met een afbuigspiegel.

Direct naar artikelkeuze BPS 8

 

BPS8_700x500px

Technische gegevens in een overzicht

 

BPS 300i

BPS 8

Werkgebied

50 – 170 mm

80 – 140 mm, straaluitgang voorzijde

60 – 120 mm, straaluitgang onder een hoek

Reproduceerbaarheid ± 0,15 mm ± 1(2) mm
Meetwaarde-uitvoer 1 ms (1.000 waarden/s) 3,3 ms (300 waarden/s)
Integratietijd 8 ms 26,6 (13,3) ms
Max. verplaatsingssnelheid 10 m/s 4 m/s
Interfaces geïntegreerd PROFINET, PROFIBUS, SSI,
EtherCAT, RS 422, RS 485, Ethernet/IP

RS 232,
RS 485 via MA 8-01

Voedingsspanning 10 – 30 V DC 4,9 – 5,4 V DC,
Directe aansluiting 10  –  30 V DC,
via MA 8-01

Omgevingstemperatuur (bedrijf)
zonder verwarming
met verwarming

.
-5 tot +50 °C
-35 tot +50 °C

 

0 °C tot +40 °C

Barcodebanden BCB

Het tweede elementaire bestanddeel van een barcode-positioneersysteem, is de barcodeband. Een zelfklevende en zeer flexibele kunststofband wordt op regelmatige afstanden bedrukt met een unieke barcode. Deze technologie maakt de band sterk, bestendig en mechanisch belastbaar. De opdruk van de positiewaarde als "tekst" vereenvoudigt het gebruik. Deze maximaal 10.000 m lange band kan zeer eenvoudig langs het rijtraject worden opgeplakt en maakt ook het gebruik bij horizontale en verticale bochten mogelijk, zoals bij elektrische hangbanen.  

De barcodeband kan volgens individuele specificaties worden geleverd. Hierbij kan de bandhoogte, de bandlengte evenals de start- en eindwaarde worden aangepast aan de betreffende applicatie. Mocht de band toch een keer worden beschadigd, is het benodigde bandgedeelte online via de Leuze-homepage beschikbaar en kan in eerste instantie zelf worden afgedrukt. Dit is mogelijk zonder tijdsvertraging, zodat de installatiebeschikbaarheid gewaarborgd blijft. Daarna wordt het bandgedeelte als origineel geproduceerde barcodeband in opdracht gegeven.

BCB_700x500px
  BCB
Bandlengten

Standaardbanden: 5 m tot 150 m / 200 m

Individuele bandlengten: tot 10000 m

Hoogte van de band

Standaardhoogten: 25 mm/47 mm

Individuele hoogte: 20 mm – 140 mm

Barcodebanden voor BPS 300; BPS 30 BCB G40…(rastermaat 40 mm)
Barcodebanden voor FBPS 600; BPS 8 BCB G30…(rastermaat 30 mm) 
Aanbevolen verwerkingstemperatuur 0°C - +45°C
Temperatuurbestendigheid 40°C – +120°C
Lijm Sterk hechtende lijm
Mechanische eigenschappen Kras- en veegbestendig, evenals UV-licht-, vocht- en chemicaliënbestendig

 

Direct naar onze barcodebanden

Downloads

ROD 300/500 - Laserscanner - Productinformatie (PDF, ~1 MB)
FBPS 600i - Veilig barcodeplaatsingssysteem - Folder (PDF, ~1 MB)
Optische afstandssensoren - Productinformatie (PDF, ~2 MB)
10-Series - Afstandssensoren voor meten en schakelen - Productinformatie (PDF, ~2 MB)
ROD4 en ROD4plus - Metende laserafstandssensoren - Productinformatie (PDF, ~2 MB)
LPS/LES/LRS - Lichtsectiesensoren - Productinformatie (PDF, ~1 MB)
Lichtschermen meten en schakelen - Productinformatie (PDF, ~1 MB)
Ultrasone sensoren voor meten en schakelen - Productinformatie (PDF, ~3 MB)
BPS 300i 8 - Barcodeplaatsingssysteem - Productinformatie (PDF, ~3 MB)
AMS 300i - Laserafstandsmeetapparaat - Productinformatie (PDF, ~1 MB)
OGS 600 - Sensoren voor optische geleiding - Folder (PDF, ~2 MB)
FBPS_1400x400

Betrouwbaar barcode-positioneersysteem FBPS 600i

Voor betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e

Met de FBPS 600i, 's werelds eerste barcode-positioneersysteem voor veiligheid, is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een betrouwbare analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentieomvormer, en is geschikt voor toepassingen tot Performance Level e. Zo wordt het bijzonder eenvoudig om veiligheidsfuncties te implementeren en is er minder werk nodig voor installatie en service.



Uw voordeel

  • Betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e
  • Bijzonder eenvoudige implementatie van de veiligheidsfuncties
  • Geringe ruimtebehoefte en minder inspanning bij installatie
  • Korte foutreactietijd van 10 ms voor gebruik bij snelle magazijnkranen
  • Extreem stevige, mechanisch belastbare en UV-bestendige barcodeband
  • Groot werkgebied van 50 tot 170 mm en doordacht bevestigingsconcept garanderen eenvoudige montage en integratie

Hoogtepunten

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

Betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e

Met de FBPS 600i is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een betrouwbare analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentieomvormer. De apparaten voldoen bovendien al aan de vereisten voor PL e/SIL 3. Zo wordt het bijzonder eenvoudig om veiligheidsfuncties te implementeren en is er minder werk nodig voor installatie en service.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Geschikt voor snelle bewegingen

De FBPS 600i zijn met name geschikt voor positieherkenning bij snelle bewegingen, zoals bij magazijnkranen. Hiervoor beschikken de FBPS 600i namelijk over een extreem korte foutreactietijd van slechts 10 ms. Dit maakt optimale snelheid en handelingen mogelijk.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

Betrouwbaar bedrijf

De FBPS 600i werkt bijzonder betrouwbaar. Bij ieder scanproces worden meerdere codes gelezen. Op basis daarvan berekent de software extreem nauwkeurige positiewaarden. Door het schuine verloop van de scanstraal en de beweging van het apparaat wordt iedere code op verschillende punten afgetast. Dit voorkomt leesfouten door vuilplekken of beschadigingen.

Ook de barcodeband is geoptimaliseerd voor industriële toepassingen. De zelfklevende kunststofband is UV-bestendig, extreem bestendig en mechanisch belastbaar. De opgedrukte positiewaarden zijn bovendien gemakkelijk leesbaar en zorgen voor een eenvoudigere hantering.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

Altijd snel en passend gemonteerd

Het doordachte bevestigingsconcept met een voorziening voor snelle uitwisseling maakt een eenvoudige montage van de FBPS 600i mogelijk. Eén toegankelijke schroef aan de klemhouder zorgt voor een stevige bevestiging van de apparaten. Dit bespaart tijd bij de montage en, indien nodig, is ook een snelle vervanging van apparaten geen probleem. Daarnaast beschikken de FBPS 600i over een groot werkgebied van 50 tot 170 mm, zodat het eenvoudig is om ze te integreren in de installatie.

Applicatie

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Betrouwbare positieherkenning bij magazijnkranen

Opgave:
Met een risicobeoordeling zijn de bestaande gevaren van de installatie en de benodigde Performance Level PLr bepaald. Relevante normen, zoals de EN 528 (magazijnkranen – veiligheidsvereisten), helpen hierbij. Voor de benodigde betrouwbare positie- en snelheidsbewaking, bijvoorbeeld tijdens onderhoud of voor bemande kooien, is een betrouwbare positieherkenning nodig.

Oplossing:
Het betrouwbare barcode-positioneersysteem FBPS 600i levert veilige positieherkenning met slechts één apparaat. Het systeem voldoet aan de vereisten voor PL e/SIL 3 en maakt het zo bijzonder eenvoudig om de veiligheidsfuncties te implementeren.  

Technische eigenschappen

FBPS 600i
  Veiligheid Veiligheid PL e, SIL 3, categorie 4
(EN ISO 13849-1 en IEC 61508)
Foutreactietijd 10 ms … 400 ms (instelbaar)
Aansluiting  2x SSI-interface 2x M12-connector
Spanningsvoorziening: M12-connector
Configuratie en diagnose: mini-USB
Reproduceerbaarheid +/- 0,15 mm (1 Sigma)
Leesafstand 50 ... 170 mm
Beschermingsgraad IP 65
Temperatuurbereik -5 ... +60°C
met verwarming: -35..+60 °C
Afmetingen, b x h x d Aansluitingen aan de zijkant: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Aansluitingen aan de onderkant: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Display (optioneel) Weergave van positie- en statusinformatie
Statussignaal leeskwaliteit Voor vroege herkenning van vervuiling
Barcodeband
  Eigenschap  Kenmerken: bijzonder stevig kunststofband, UV-bestendig, zelfklevend met acryllijm,
positiewaarden opgedrukt in leesbare tekst
Standaard barcodebanden Hoogte: 25 mm, 47 mm
Lengte: tot 200 m
Configureerbare barcodebanden Hoogte: 20 mm tot 140 mm
Selecteerbare begin- en eindwaarden in
een bereik van 0 tot 10.000 m
Barcode-rastermaat 30 mm

 

Direct naar artikelkeuze FBPS 600i

Downloads

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Zonebeveiliging haakse transferkarren
Safety - productoverzicht (PDF, ~7 MB)
Catalogue Services Safety 2024/2025
Toegangsbeveiliging bij palletmagazijnen – met automatische herstart
Catalogue Formation Safety 2024/2025
Safety Solutions - flyer (PDF, ~0,8 MB)
Toegangsbewaking bij materiaal-overdrachtsstations
Toegangsbewaking bij transportsystemen met meerdere sporen
Certificat Qualiopi
RSL 400 - veiligheidslaserscanner - productinformatie (PDF, ~3 MB)
Toegangsbeveiliging met dynamische aanpassing van het formaat
Optische veiligheidssensoren voor gevarenzones en toegangsbeveiliging - productoverzicht (pdf, ~ 3 MB)
ELC 100 - veiligheidslichtschermen - flyer (pdf, ~1 MB)
Beveiliging van overdrachtsstations robots/onbemande transportsystemen
MLC 530 SPG - veiligheidslichtschermen - flyer (pdf, ~1 MB)
Zonebeveiliging van lineaire transferkarren
Toegangsbeveiligingen met meerdere stations in de vorkheftrucklogistiek
Beveiliging van invoerpunten bij drukwerk- en papierverwerkende machines
LBK - veiligheids-radarsysteem Safety Solutions - flyer (PDF, ~1 MB)
Veiligheidsschakelaars, -vergrendelingen, -benaderingsschakelaars en -bedieningstoestellen - productoverzicht (PDF, ~3 MB)
MSI - veiligheidsbesturingen en veiligheidsrelais - productinformatie (PDF, ~4 MB)
MSI - veiligheidsrelais - selector (PDF, ~2 MB)
MSI 400 - Veiligheidsbesturingen - productinformatie (PDF, ~1 MB)
Machineveiligheidsdiensten - dienstverlening en ondersteuning rondom machineveiligheid (PDF, ~3 MB)