Contourmeetsysteem
Contourmetingen heroverwegen: Uitpakken, installeren, verbinden - klaar. De CMS 700i registreert bij het passeren lengte, breedte, hoogte, uitsteeksels, builen en positie van willekeurige objecten, onafhankelijk van de vorm en de oppervlaktegesteldheid hiervan. Ook polybags worden proceszeker geregistreerd. Het systeem levert betrouwbare herkenning van transparante uitsteeksels of etiketten. Omdat één artikelnummer direct alle componenten omvat voor de installatie en het bedrijf van de CMS 700i, is de inkoop een stuk eenvoudiger.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
480 mm
1.440 mm
480
560
640
720
800
960
1.040
1.120
1.200
1.440
480 mm
1.440 mm
480
560
640
720
800
960
1.040
1.120
1.200
1.440
480 mm
1.200 mm
480
560
640
720
1.200
Lijst met resultaten: 84 producten gevonden
CMS748i-1120-1120-1200
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50150257
- Meetveldlengte 1: 1.120 mm
- Meetveldlengte 2: 1.120 mm
- Meetveldlengte 3: 1.200 mm
- Interface: PROFINET
CMS748i-1200-1200-1200
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50150256
- Meetveldlengte 1: 1.200 mm
- Meetveldlengte 2: 1.200 mm
- Meetveldlengte 3: 1.200 mm
- Interface: PROFINET
CMS708i-ENC1-0480-0560.R
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50150017
- Meetveldlengte 1: 480 mm
- Meetveldlengte 2: 560 mm
CMS708i-ENC1-1440-1440
Lichtscherm
Artikelnummer:
50147485
- Meetveldlengte 1: 1.440 mm
- Meetveldlengte 2: 1.440 mm
CMS748i-0640-0480-0480
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50147273
- Meetveldlengte 1: 640 mm
- Meetveldlengte 2: 480 mm
- Meetveldlengte 3: 480 mm
- Interface: PROFINET
CMS748i-0960-0560-0720.R
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50146509
- Meetveldlengte 1: 960 mm
- Meetveldlengte 2: 560 mm
- Meetveldlengte 3: 720 mm
- Interface: PROFINET
CMS708i-0640-0480-0480
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50144078
- Meetveldlengte 1: 640 mm
- Meetveldlengte 2: 480 mm
- Meetveldlengte 3: 480 mm
CMS708i-ENC1-1040-1040
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50143590
- Meetveldlengte 1: 1.040 mm
- Meetveldlengte 2: 1.040 mm
CMS708i-ENC1-0960-0960
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50143589
- Meetveldlengte 1: 960 mm
- Meetveldlengte 2: 960 mm
CMS708i-ENC1-0800-0960
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50143588
- Meetveldlengte 1: 800 mm
- Meetveldlengte 2: 960 mm
CMS708i-ENC1-0800-0800
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50143587
- Meetveldlengte 1: 800 mm
- Meetveldlengte 2: 800 mm
CMS708i-ENC1-0720-0800
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50143586
- Meetveldlengte 1: 720 mm
- Meetveldlengte 2: 800 mm
Artikelgegevens van: 22-04-2025