Meetsensoren in een compacte behuizing
De kleine optische afstandssensoren maken de uitvoer van een meetwaarde via IO-Link mogelijk. De berekening van de meetwaarde is gebaseerd op het principe van driehoeksmeting (bereik tot 150 mm) of vluchttijd (werkbereik tot 2,5 m). De ontwerpen zijn gebaseerd op Leuze-standaardontwerpen op schakelgebied, die zijn aangevuld met de functie van meetwaarde-uitgang via IO-Link. De ToF-apparaten combineren een zeer klein ontwerp met een groot bereik. Alle sensoren in deze reeks maken indruk met hun uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 15 producten gevonden
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153162
- Serie: 3C, 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof, Kunststof
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153161
- Serie: 3C, 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof, Kunststof
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
ODT3CL1-2M.3/L6
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150021
- Serie: 3C, 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof, Kunststof
- Aansluiting: Kabel, Kabel
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150020
- Serie: 3C, 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof, Kunststof
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150019
- Serie: 3C, 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof, Kunststof
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M8, Kabel met ronde stekk...
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150018
- Serie: 3C, 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof, Kunststof
- Aansluiting: Ronde stekker, M8, Ronde stekker, M8
ODT25B/L6.32-2500,200-S12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50149096
- Serie: 25B, 25B
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.000 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof, Kunststof
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
ODT25B/L6X.32-2500-S12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148589
- Serie: 25B, 25B
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.000 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof, Kunststof
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, Ronde stekker, M12
ODT55C.S3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148213
- Serie: 55C, 55C
- Meetbereik, max.: 30 ... 80 mm
- Materiaal behuizing: RVS, RVS
- Aansluiting: Ronde stekker, M8, Ronde stekker, M8
ODT55C.3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148212
- Serie: 55C, 55C
- Meetbereik, max.: 30 ... 150 mm
- Materiaal behuizing: RVS, RVS
- Aansluiting: Ronde stekker, M8, Ronde stekker, M8
ODT53C.S3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148168
- Serie: 53C, 53C
- Meetbereik, max.: 30 ... 80 mm
- Materiaal behuizing: RVS, RVS
- Aansluiting: Ronde stekker, M8, Ronde stekker, M8
ODT53C.3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148167
- Serie: 53C, 53C
- Meetbereik, max.: 30 ... 150 mm
- Materiaal behuizing: RVS, RVS
- Aansluiting: Ronde stekker, M8, Ronde stekker, M8
Artikelgegevens van: 14-04-2025