Optische afstandssensoren
Optische afstandssensoren kunnen verschillende meettaken uitvoeren in uiteenlopende toepassingen, met variërende eisen aan nauwkeurigheid, resolutie, reikwijdte en bouwgrootte. Om deze bandbreedte af te dekken, bieden we een breed portfolio optische afstandssensoren op basis van de verschillende werkingsprincipes triangulatie, looptijd- en fasenmeting, in verschillende sensorgrootten en -specificaties.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 208 producten gevonden
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153162
- Serie: 3C, 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Interface: IO-Link
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153161
- Serie: 3C, 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50151569
- Serie: 9
- Meetbereik, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50151568
- Serie: 9
- Meetbereik, max.: 50 ... 1.050 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
AMS 108i 40 H
Optische positiesensor
Artikelnummer:
50151447
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Meetbereik, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 H
Optische positiesensor
Artikelnummer:
50151446
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Meetbereik, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40
Optische positiesensor
Artikelnummer:
50151445
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Meetbereik, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120
Optische positiesensor
Artikelnummer:
50151444
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Meetbereik, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA H
Optische positiesensor
Artikelnummer:
50151443
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Meetbereik, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 BTA H
Optische positiesensor
Artikelnummer:
50151442
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Meetbereik, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA
Optische positiesensor
Artikelnummer:
50151441
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Meetbereik, max.: 100 ... 40.000 mm
Artikelgegevens van: 10-04-2025