Simple Vision-sensoren voor detectie, inspectie en identificatie
Met de intelligente vision-sensor IVS/DCR 1048i, heeft u de beschikking over een compact, veelzijdig en krachtig apparaat met beeldverwerkingsfuncties voor identificatie- en inspectietaken. Verkrijgbaar in verschillende modellen met twee verschillende resoluties voor de grootst mogelijke flexibiliteit.

Allrounder voor detectie, identificatie en inspectie:
De nieuwe Simple Vision sensoren uit de series IVS 1048i / DCR 1048i
De Simple Vision sensoren uit de series IVS 1048i en DCR 1048i zijn compacte, veelzijdige en krachtige apparaten met beeldverwerkingsfuncties voor detectie, identificatie en inspectie. Een grote verscheidenheid aan modellen met twee verschillende resoluties zorgt voor maximale flexibiliteit.
Met krachtige beeldverwerkingstools, eenvoudig te configureren software, verwisselbare lenzen en geïntegreerde krachtige LED-verlichting bieden de nieuwe Simple Vision sensoren van Leuze uitstekende prestaties en een hoge mate van efficiëntie.
Voordelen voor jou
- Uitstekende product-performance voor detectie-, identificatie- en inspectietaken
- Verschillende modellen met twee verschillende resoluties beschikbaar
- Krachtige beeldverwerkingstools en een gebruikersvriendelijke, grafische interface voor het snel instellen en een wrijvingsloos gebruik
- Geïntegreerd digitale interfaces: TCP/IP, PROFINET, FTP of SFTP
- Verwisselbare objectieven voor flexibiliteit met betrekking tot afstand, zichtveld en resolutie
- Geïntegreerde, omschakelbare LED-verlichting met een hoog vermogen in wit en rood, voor een optimaal, contrastrijk beeld
- Filterkappen voor veeleisende taken, zoals kwaliteitscontroles, bij sterk reflecterende objecten of wisselend omgevingslicht
- Een compacte behuizing maakt de integratie in vrijwel alle installatieconcepten mogelijk, ook bij krappe inbouwsituaties
- De Vision sensor wordt beschermd door een IP67-behuizing en werkt ook binnen een ruwe productieomgeving betrouwbaar
Met een flexibele modelkeuze bieden wij verschillende apparaatopties voor uiteenlopende taken en budgeteisen:
DCR 1048i
Het krachtige algoritme voor het codelezen garandeert uitstekende en hoge leessnelheden. Dit model heeft een optioneel verbeterd algoritme speciaal voor DPM-codes:
- 1D-/2D-codelezen
- DPM-codelezen
- Verificatie afdrukkwaliteit (OCV)
IVS 1048i
Het allround-model maakt detectie, inspectie en identificatie met één apparaat mogelijk. Bovendien zijn modellen met twee verschillende resoluties beschikbaar.
- Aanwezigheidsdetectie
- 1D-/2D-codelezen
- Meten en tellen
- Allrounder voor identificeren en inspecteren
Hoogtepunten
Snelle ingebruikname en talrijke toepassingsmogelijkheden
Ondersteuning van de meest gangbare industriële protocollen
De software Leuze Vision Studio biedt krachtige tools en statistieken voor beeldverwerking en inspectie, die ook offline kunnen worden gebruikt. Het instellen van de sensoren kan voor wat betreft kosten en tijd efficiënt gebeuren door de gebruiker, zonder speciale opleidingen of vakkennis. De Simple Vision sensoren kunnen worden toegepast bij talrijke industriële taken:
- Positiecontrole voor besturing van hanteringssystemen of een gereedschap, voor het corrigeren van de bewegingspositie
- Identificatie van een onderdeel op basis van markeringen, de vorm of andere functionaliteiten
- Controle van een onderdeel op correcte productie of correcte montage
- Meten en tellen van onderdelen
- Controleren van onderdelen op fouten

Gangbare interfaceprotocollen, zoals TCP/IP, PROFINET, FTP, evenals SFTP (Secure File Transfer Protocol) worden ondersteund. Dit maakt de communicatie en gegevensregistratie eenvoudig. Er zijn ook digitale in- en uitgangen beschikbaar voor de directe besturing van eenvoudige processen of voor aansluiting op een PLC.
Verwisselbare lenzen voor flexibiliteit
De beeldverwerkingssensoren IVS 1048i / DCR 1048i bieden dankzij vier verwisselbare S-Mount-lenzen met variabele focusinstelling en twee verschillende diafragma's, een hoge flexibiliteit m.b.t. leesafstand, zichtveld, resolutie en scherpte-diepte.

Optische tekenverificatie (OCV)

De DCR 1048i OCV kan 1D/2D-codes lezen binnen een toepassing en de afdrukkwaliteit van een afdruk controleren (houdbaarheidsdatum, batch, lot, enz.). Er is geen complexe set-up met veel parameters nodig. De sensor hoeft alleen een referentiebeeld van de afdruk te leren. Defecte afdrukken door verstopte printkoppen, gebruikte inkt of hechtingsproblemen kunnen tijdens het lopende proces worden herkend. De defecte producten kunnen in een vroeg stadium worden verwijderd.
Toepassing

IVS 1048i: Kwaliteitscontrole bij het etiketteringsproces
Vereiste:
Bij een verpakkingslijn moet een etiket worden aangebracht op de primaire verpakking. Het etiket moet correct zijn aangebracht, voordat het product in de secundaire verpakking komt.
Oplossing:
De nieuwe IVS 1048i kan met z'n variabele zichtveld en de grote reikwijdte het etiket eenvoudig lokaliseren, meten en controleren of het correct is aangebracht of niet.

IVS 1048i: Lijmdetectie bij het sealen van secundaire verpakkingen
Vereiste:
Als er bij het sealen van secundaire verpakkingen lijm wordt gebruikt, dan moet worden gewaarborgd dat de lijm vóór het sealen van de doos correct is opgebracht.
Oplossing:
De IVS 1048i kan de lijmrupsen herkennen, tellen of de lengte meten en is daarom zeer geschikt voor dergelijke toepassingen.

IVS 1048i: Kwaliteitscontrole bij het afvullen van dranken
Vereiste:
Binnen een installatie voor het afvullen van dranken moet worden gecontroleerd of de dop correct op de fles zit.
Oplossing:
De nieuwe Simple Vision sensor IVS 1048i kan met z'n omvangrijke toolset vaststellen of de flesdop correct is afgesloten.

DCR 1048i: Tegelijkertijd lezen van meerdere 1D- en 2D-codes
Vereiste:
Op een secundaire verpakking zijn zowel een 1D- als een 2D-code aangebracht. Voor de kwaliteitsborging moeten de codes worden gescand voordat een pak van 5 in een doos wordt verpakt. Tijdens het proces moeten de codes gelijktijdig worden geïdentificeerd met één enkele scan, ongeacht het codetype.
Oplossing:
De nieuwe DCR 1048i kan gemakkelijk enkelvoudige 1D- en 2D-codes of een willekeurig aantal 1D- en 2D-codes tegelijk lezen met behulp van multicode-decodering.

DCR 1048i: Lezen van direct opgedrukte codes op verpakkingsmateriaal
Vereiste:
Op een secundaire verpakking is een 2D-code direct opgedrukt. De decodering van deze zogenaamde DPM-codes is absoluut noodzakelijk voor de traceerbaarheid van de producten.
Oplossing:
De Simple Vision sensor DCR 1048i DPM heeft een geoptimaliseerd leesalgoritme, dat speciaal voor de decodering van direct opgedrukte codes op verpakkingen is ontworpen.

DCR 1048i: Labelinspectie met verificatie afdrukkwaliteit (OCV)
Vereiste:
Op de verpakking is een code, een houdbaarheidsdatum en een batchnummer aangebracht. De code moet tegelijkertijd worden gedetecteerd en de afdruk geverifieerd om er zeker van te zijn dat de afdruk aanwezig, volledig en leesbaar is.
Oplossing:
De DCR 1048i OCV kan 1D/2D-codes identificeren en tegelijkertijd de afdruk vergelijken met een ingeleerd referentiebeeld en evalueert of deze voldoet aan de vereiste kwaliteit (instelbare drempelwaarde) of niet.
Technische kenmerken
DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TOCV | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL | |
Herkennen (helderheid, contrast, oppervlakte pixels, randpixels) | • | • | • | • | • | • | |||
Lokaliseren (oppervlak, rand, vorm) | • | • | • | • | • | • | |||
Tellen (oppervlak, rand, vorm) | • | • | • | • | |||||
Meten (hoek, cirkel, afstand, punt naar punt, punt naar lijn) | • | • | • | • | |||||
Barcode detecteren | • | • | • | • | • | ||||
Barcode vinden | • | • | • | • | • | ||||
Barcode tellen | • | • | • | • | • | ||||
Barcode met DPM-markering detecteren | • | • | |||||||
Barcode met DPM-markering vinden | • | • | |||||||
Barcode met DPM-markering tellen | • | • | |||||||
Verificatie afdrukkwaliteit (OCV) | • |
Optische gegevens |
|
Type | Hoge resolutie - M4; lage resolutie - M1 |
Imager | Sony Global Shutter |
Optisch formaat | 1/2,9” |
Resolutie (h x v) | 1.440 x 1.080 pixels; 736 x 480 pixels |
Pixel-grootte (μm) | 3,45 x 3,45 |
Max. beeldfrequentie (fps) | 30 |
Werkgebied | Afhankelijk van de optiek 50 - 2.000 mm |
Objectief | S-Mount, 4 brandpuntafstanden: 3,6, 8, 16, 25 mm |
Spleetbreedte | Alle objectieven met diafragma f/4 of f/8 |
Elektrische gegevens | |
Elektrische voeding | 18 ... 30 VDC |
Nullaststroom (max.) | 1000 mA bij 24 V |
Interne verlichting | Schakelbare interne verlichting: high power rood of high power wit |
Flash-geheugen / aantal jobs | 16 GB / maximaal 255 jobs |
Interfaces | Digitale I/O, Ethernet 100 Mbit/s |
Protocollen | TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet |
Digitale ingang / uitgang | 2 + 1 externe trigger / 4 + 1 gereed-signaal; alles push-pull; max. 150 mA laststroom |
Beeldgeheugen | Via FTP, SFTP / handmatig in de Vision Studio software |
Mechanische gegevens | |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) |
85 x 45 x 34 mm |
Optische aansluiting | S-Mount |
Optische afdekking | PMMA |
Bevestiging | 4x M3 schroefdraad |