Simple Vision sensor voor aanwezigheidsdetectie

Het correct afdrukken van de houdbaarheidsdatum of het batchnummer, de aanwezigheid van labels of accessoires op verpakkingen: Dit zijn allemaal problemen in de context van het testen van de kwaliteit van verpakkingsprocessen. Eenvoudige optische sensoren lopen hierbij tegen hun grenzen. Grote camerasystemen zijn echter meestal complex en alleen met gespecialiseerde vakkennis bedienbaar.
Met de nieuwe Simple Vision sensor IVS 108 kunnen detectietaken bij verpakkingsprocessen met een eenvoudig te bedienen, beeldverwerkende sensor worden opgelost.

Overzicht

IVS108_Banner_1400x400

De nieuwe Simple Vision Sensor IVS 108

Supereenvoudig te bedienen – perfect voor aanwezigheidsdetectie

De nieuwe IVS 108 is een innovatieve Vision Sensor, die zeer eenvoudig de aan- of afwezigheid van objecten kan herkennen. Hij biedt een uitstekende performance voor talrijke detectietaken. De IVS 108 is intuïtief en snel instelbaar en net zo eenvoudig te bedienen als een optische sensor.



Uw voordeel

  • Voor alle toepassingen, die een voordelige aan-/ afwezigheidscontrole van objecten vereisen en waarbij alleen een schakelsignaal van een optische standaardsensor niet meer volstaat
  • Tijd- en kostenbesparing door een eenvoudig teach-proces, inclusief autofocus-instelling
  • Gebruikersvriendelijke grafische gebruikersinterface via een webbrowser voor eenvoudige configuratie en realtime statistieken
  • Een enkel apparaat kan maximaal 32 verschillende taken en jobs opslaan
  • Onafhankelijk van het object, levert de sensor altijd een constante antwoordtijd, ook na een jobwissel. Dit maakt de systeemintegratie eenvoudig, de tijd voor het ontwerp van een toepassing wordt verkort.
  • Geïntegreerd, gepolariseerd licht voor het vermijden van ongewenste reflecties op glanzende objecten en het waarborgen van een betrouwbare werking
  • Flexibele installatie met geschikte bevestigingsbeugels voor de montage



Hoogtepunten

Uitstekende performance voor aanwezigheidscontrole

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-bottle_wl_700x500px

De nieuwe IVS 108 is een uitstekende Vision Sensor voor alle toepassingen, waarbij de aanwezigheid of het ontbreken van objecten moet worden gecontroleerd, bijvoorbeeld deksels, etiketten of opdrukken op flessen of flacons in vulinstallaties. Hij maakt ook de controle mogelijk van de correcte uitlijning van objecten, onafhankelijk van hun formaten, materialen, kleuren of afmetingen.

Snelle instelling van de sensor

De IVS 108 kan intuïtief en snel met een eenvoudig teach-proces worden ingeleerd en vereist geen programmering door specialisten of een omslachtige configuratie.

IPIC_IVS-108-teach-EN_700x500px

Optie 1: Setup via teach-knop

Stap 1: Het "GOED"-object voor de sensor positioneren en op de teach-knop drukken

Stap 2: Het "NIET GOED"-object voor de sensor positioneren en op de teach-knop drukken.

IVS-108_graphic_interface-_700x500px

Optie 2: Setup via de webbased, grafische gebruikersinterface. De gebruiker wordt via een instelmenu met vier invoerschermen begeleid 

Eenvoudige bediening via de webbased GUI

Constante aanspreektijd voor een hoge efficiëntie

simple-vision-screenshot_ivs108_700x500px

Het apparaat kan ook via een gebruikersvriendelijke, webbased grafische gebruikersinterface via Ethernet worden geconfigureerd en op afstand worden bediend. Deze gebruikersinterface biedt beeldverwerking en gebruiksstatistieken in realtime m.b.t. de meetresultaten bij de productielijn. Hij vereist geen programmering door specialisten of aanpassing van de beeldverwerkingssoftware, waardoor kosten en tijd bij de ingebruikname en het onderhoud worden gespaard.

IPIC_IVS108_fixed_duration_700x500px

Eenmaal ingesteld en in gebruik, heeft de Simple Vision sensor IVS 108 een betrouwbare en constante aanspreektijd van 50 milliseconden, zelfs bij wisselende objecten, omgevings- of toepassingsomstandigheden. Hierdoor kan eenvoudig worden berekend, of de sensor voldoet aan de eisen van een productieproces.

Applicatie

De nieuwe Simple Vision sensor IVS 108 voor aanwezigheidsdetectie van objecten kan eenvoudig worden ingesteld en in gebruik worden genomen. Typische toepassingen zijn op het gebied van levensmiddelen en dranken, farmaceutica en cosmetica, verwerkings- en verpakkingsmachines, vulinstallaties en intra logistiek. Door z'n veelzijdigheid en flexibiliteit is hij ook geschikt voor transport-, sorteer- en handling-installaties, de automobielindustrie, kwaliteitscontrole en automatische montage van mechanische of elektronische onderdelen.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-packaging-box_V2_700x500px

Aanwezigheidsdetectie van gedrukte informatie op verpakkingen

Opgave:
Op verpakkingen is gedrukte informatie noodzakelijk, voor het waarborgen van de traceerbaarheid tijdens de productie, bijv. de houdbaarheidsdatum of het chargenummer van het product. Hiervoor moet de opgedrukte informatie op de verpakkingen worden herkend.

Oplossing:
De nieuwe IVS 108 is geschikt voor de herkenning van op verpakkingen opgedrukte informatie en levert indien nodig het objectbeeld. Hij kan eenvoudig worden ingesteld en in gebruik worden genomen en biedt bovendien een uitstekende prijs-/prestatieverhouding.

APIC_IVS108_Anwesenheitserkennung_update_700x500px

Aanwezigheidsdetectie van etiketten op flessen

Opgave:
Er moet worden gewaarborgd dat een etiket is aangebracht op een fles of verpakking. Ook lastig herkenbare, hoogtransparante etiketten moeten betrouwbaar worden gedetecteerd. 

Oplossing:
De nieuwe IVS 108 kan de aanwezigheid van hoogtransparante etiketten op elk oppervlak herkennen. Bovendien kunnen de beelden van deze Simple Vision sensor voor foutanalyse of voor toekomstige optimalisatie worden overgedragen.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-cans_update_700x500px

Aanwezigheidsdetectie van gedrukte informatie op blikken

Opgave:
Gedrukte informatie, die op etiketten of direct op blikken is afgedrukt en die tijdens de productie is aangebracht voor de tracering, moet betrouwbaar worden herkend. Bovendien moeten foutbeelden voor optimalisatie van de productie-performance kunnen worden geanalyseerd.

Oplossing:
De nieuwe IVS 108 is zeer geschikt voor visuele nacontrole van etiketten of directe markeringen op blikken. De beelden kunnen tegelijkertijd worden overgedragen voor een latere analyse, als dit noodzakelijk is.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-packaging-box-with-accessories-attachment_update_wl_700x500px

Aanwezigheidsdetectie van accessoires op pakjes

Opgave:
Bij drinkpakjes moet worden gecontroleerd of het bijbehorende rietje op de verpakking is aangebracht. Bovendien kunnen de foutbeelden worden gebruikt voor de optimalisatie van de productieprocessen. 

Oplossing:
De IVS 108 is een gebruiksvriendelijk en voordelig apparaat, zowel voor de herkenning van accessoires als voor de beeldoverdracht. Hij kan eenvoudig worden ingesteld en levert betrouwbare inspectierapporten.

Technische eigenschappen

Kenmerk IVS 108
Elektrische gegevens  
Elektrische voeding 10 ... 30 VDC
Stroomverbruik 4,2 W
Geïntegreerde verlichting  4 high power, wit, gepolariseerd
Uitlijnhulp  2 x LED, rood
Interfaces en protocollen Digitale I/O, Ethernet 100 Mbit/s met TCP/IP
Digitale schakelingangen 2x opto-koppeling (teach en trigger)
Digitale schakeluitgangen  3x PNP/NPN/Push-Pull (selecteerbaar voor GOED, NIET GOED en gegevens geldig)
Responstijd  50 ms vast
Optische gegevens  
Cameratype Monochroom zwart/wit
Werkafstand WD 50 ... 150 mm
Leesveld FoV WD = 50 mm: 22 mm x 16 mm; WD = 150 mm: 55 mm x 41 mm
Openingshoek horizontaal 19º
Openingshoek verticaal 14,5º
Focusinstelling Gemotoriseerde instelling van focuspositie met autofocus
Camera-sluiter Global Shutter
Mechanische gegevens  

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)

58 x 47 x 38 mm (zonder aansluitingen)
Bevestiging 2x M3 schroefdraad, afstand 37,6 mm
Instelling en indicaties  
Teach-knop Teach GOED / NIET GOED (alternatief via webConfig)
Indicaties bovenop sensor  HMI via 5 LED's
Op achterzijde van sensor Status-LED voor spanning (blauw) en Ethernet-verbinding (geel)
Op voorzijde van sensor LED groen: GOED; LED rood: NIET GOED
GUI (optioneel naast teach-knop) WebConfig via Ethernet
Overige  
Beeldgeheugen 6 intern
Aantal jobs 32 (job 0-31)