Vision sensoren
De sensoren uit de serie IPS 200i/400i voor de vakfijnpositionering in de intra logistiek herkennen markeringen op enkele of dubbele vakdiepte.
Bij het codelezen identificeren de cameragebaseerde apparaten uit de serie DCR 200i betrouwbaar 1D- of 2D-codes op objecten.
Simple Vision sensoren zijn net zo eenvoudig bedienbaar als een optische sensor en net zo krachtig als een camerasysteem. Typische applicaties zijn hierbij aanwezigheidsdetectie, codelezen, evenals meten en tellen in de verpakkingsindustrie.

Vision Sensor – stationaire 1D/2D-codelezer
Naadloze traceerbaarheid van producten.
Met de camera gebaseerde codelezer uit de serie DCR 200i.
Deze codelezers detecteren betrouwbaar 1D- en 2D-codes - gedrukt of direct gemarkeerd, omnidirectioneel, statisch of snel bewegend, evenals omgekeerde of gespiegelde codes, afhankelijk van het type. Er zijn verschillende versies verkrijgbaar wat betreft afmetingen, beschermingsklassen IP 67 of 69K, snelheid of interfaces.

Vision sensor - Camera gebaseerde vakfijnpositionering
Intelligente oplossingsrichting voor magazijnkranen.
Met de sensoren uit de serie IPS 200i / IPS 400i.
Een cameragebaseerd positioneringssysteem met een evaluatiealgoritme dat is aangepast voor fijne positionering van compartimenten biedt een intelligente oplossing voor deze toepassing. Oplossingen waarbij de camera en evaluatie-eenheid geïntegreerd zijn in een compact systeem zijn bijzonder populair bij gebruikers. Ze maken een eenvoudige inbedrijfstelling en bediening zonder specialistische kennis mogelijk.

Simple Vision sensoren
Eenvoudig te bedienen - net zo krachtig als een camerasysteem.
De nieuwe IVS 108 en IVS 1048i / DCR 1048i productportfolio.
Zo eenvoudig te bedienen als een optische sensor en zo krachtig als een camerasysteem - dat is het unieke Simple Vision concept van Leuze.
De nieuwe productportfolio Simple Vision biedt een snelle en eenvoudige introductie tot beeldverwerking in industriële automatisering. Aanwezigheids- of afwezigheidsdetectie, onderdeelherkenning of -inspectie, meten of tellen - wij hebben altijd de juiste oplossing voor uw specifieke toepassingen.
Beeldopname, verwerking en communicatiefuncties zijn geïntegreerd in één enkele beeldverwerkingssensor. Het resultaat is een multifunctionele, modulaire, uiterst betrouwbare en eenvoudig te implementeren oplossing voor beeldverwerking.
Krachtige, geïntegreerde softwaretools werken onafhankelijk van elkaar of samen in een job pipeline zonder dat er externe besturing nodig is. Zo eenvoudig is Simple Vision.
Het motto: Houdt het simpel

Simple Vision-sensoren zijn perfect voor een groot aantal inspectie- en kwaliteitsprocessen. Dit omvat onder andere productdifferentiatie, vorminspectie, contouranalyse, patroonherkenning, sorteren, tellen, meten en het lezen van codes. Kan als enkele functie of in elke gewenste combinatie worden gebruikt.

Biedt een aanzienlijke meerwaarde in vergelijking met een standaard optische sensor, maar is veel minder complex dan een beeldverwerkingssysteem en vereist geen speciale expertise. De sensoren van Simple Vision zijn klein, intelligent en uitgerust met alles wat nodig is voor de uit te voeren taak.

Configureren en parametrering zonder kennis van experts: De softwaretools van een Simple Vision-sensor vereisen slechts enkele parameters en kunnen snel en eenvoudig worden ingesteld. Via verschillende interfaces kunnen complete oplossingen met integratie in de besturingsomgeving worden gecreëerd.
De productportfolio: Met exact de juiste prestaties voor uw taken

De IVS 108 is geschikt voor het detecteren van de aan- of afwezigheid van voorwerpen zoals doppen, etiketten of opdrukken op alle soorten flessen en flacons die in bottelarijen worden gebruikt. Het regelt ook de uitlijning van objecten, ongeacht formaten, materialen, kleuren of afmetingen.

Het krachtige code-leesalgoritme van de DCR 1048i garandeert uitstekende leessnelheden. Dit model heeft een optioneel verbeterd algoritme speciaal voor DPM-codes.

Het allround-model IVS 1048i combineert detectie-, inspectie- en identificatietaken in één apparaat. Er zijn ook meerdere modellen met lagere of hogere resolutie verkrijgbaar.
Functies:
- Aanwezigheidsdetectie
- Meten en tellen
- 1D-/2D-codelezen
- DPM-codelezen