Miniatuurscanner
Miniatuurscanners voor het lezen van 1D/2D-codes onderscheiden zich door geringe afmetingen van de behuizing en worden overal gebruikt waar de beschikbare inbouwruimte beperkt is. Het productassortiment omvat inbouwmodules in verschillende varianten met en zonder behuizing, verschillende interfaces zoals USB of RS232, en gestandaardiseerde aansluitingen zoals USB of M12.8.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 4 producten gevonden
DCR55M2/R2-150-M12.8
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50136784
- Serie: DCR 55
- Schakelprincipe: Transistor, NPN
- Leesbare codetypen: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR55M2/UB-1800-S6
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50136773
- Serie: DCR 55
- Leesbare codetypen: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR55M2/R2
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50136772
- Serie: DCR 55
- Schakelprincipe: Transistor, NPN
- Leesbare codetypen: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR50M2/R2
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50135000
- Serie: DCR 50
- Schakelprincipe: Transistor, NPN
- Leesbare codetypen: Pharma code, 2/5 Interleaved, Australian Post, Azt...
- Speciale uitvoering: Scan engine module
Artikelgegevens van: 11-04-2025