Speciale applicaties en oplossingen
Modulaire barcodeleessystemen bestaan uit meerdere apparaten en vormen samen een MSP-systeem (modulair scannerportaal). Dit wordt bij voorkeur toegepast bij omnidirectioneel code lezen. De systemen zijn voorgemonteerde plug en play systemen, waardoor tijd en kosten bij het installeren en de ingebruikname worden bespaard. Speciale barcodelezers voor de laboratoriumautomatisering ronden de portfolio af.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 21 producten gevonden
MSP 290i - 920 M 88 MSC
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50132900
- Serie: MSPi
- Interface: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 290i - 920 N 88 MSC
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50132899
- Serie: MSPi
- Interface: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 290i - 920 N 88
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50132800
- Serie: MSPi
- Interface: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 290i - 920 M 88
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50132799
- Serie: MSPi
- Interface: Ethernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 2...
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 290i - 620 F 4848
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50132726
- Serie: MSPi
- Interface: PROFINET
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 290i - 520 F 4848
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50132725
- Serie: MSPi
- Interface: PROFINET
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 290i - 520 F 88
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50132724
- Serie: MSPi
- Interface: Ethernet
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 290i - 620 M 88
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50130821
- Serie: MSPi
- Interface: Ethernet
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 290i - 620 F 88
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50130232
- Serie: MSPi
- Interface: Ethernet
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 290i - 520 M 88
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50130024
- Serie: MSPi
- Interface: Ethernet
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 360i - 530 F 01
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50121388
- Serie: MSPi
- Interface: RS 232, RS 422
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
MSP 490i - 540 M 01
Modulair scannerportaal
Artikelnummer:
50121387
- Serie: MSPi
- Interface: RS 232, RS 422
- Leestechniek: Modulair scannerportaal
Artikelgegevens van: 10-04-2025