Grote leesafstand

Barcodescanners voor grote leesafstanden worden toegepast als codes moeten worden gelezen met een hoge scherpte-diepte en grote leesveldbreedte bij verschillende objecthoogten. Hierbij zijn, afhankelijk van de modulebreedte, leesafstanden tot maximaal 2400 mm mogelijk. Met geïntegreerde connectivity voor de meest gangbare veldbussystemen, evenals voor RS232 / RS422 / RS485-interface.
BCL500_600_Banner_1400x400

Barcodelezers BCL 500i en BCL 600i

Voor grote reikwijdten en codes met een geringe modulebreedte

De barcodelezers BCL 500i worden overal toegepast waar de identificatie van barcodes vanaf een grotere afstand moet gebeuren. De laserreikwijdte is afhankelijk van de variant maximaal 2.400 mm. De geïntegreerde netwerkaansluiting voor de veldbus is bovendien een van de hoofdkenmerken van deze serie. Het configureren gebeurt via een op web-technologie gebaseerde, grafische gebruikersinterface.

De BCL 600i-apparaatfamilie werkt bovendien met blauw laserlicht en bereikt hierdoor bij geringe modulebreedten tot 50% meer scherpte-diepte, waardoor een dure brandpuntsverstelling overbodig is.

Onze barcodelezers BCL 500i en BCL 600i zorgen voor absolute betrouwbaarheid en de hoogste installatiebeschikbaarheid in de intra logistiek.

Uw voordeel

  • Hoge installatiebeschikbaarheid: Met geïntegreerde code-reconstructie-technologie kunnen beschadigde codes betrouwbaar worden gelezen voor een probleemloos procesverloop
  • Eenvoudige integratie: Modulekeuze in de GSD-/GSDML-bestanden maakt een eenvoudige koppeling met PROFIBUS- of PROFINET-netwerken mogelijk
  • Snellere ingebruikname: Door parametrering via een op een browser gebaseerde webConfig
  • Voor verschillende toepassingsgebieden: Code lezen op objecten met verschillende hoogten, bij objecten op zeer grote afstanden of op objecten met een hoge bewegingssnelheid
  • Met verschillende werkingsprincipes verkrijgbaar: Laser single line en oscillerende spiegel
  • Voor middelmatige tot grote reikwijdten

Applicaties

APIC_FLT_BCL500i_3D_Paket01_15cm_300dpi_wl_02

BCL 500: barcode lezen op objecten met verschillende hoogten

Eisen: Over een rollenbaan lopen pakketten met verschillende hoogten, die op trays staan en met een hoge snelheid worden getransporteerd. Er moet worden gegarandeerd dat de 1D-codes betrouwbaar worden gelezen, onafhankelijk van de afstand hiervan t.o.v. het leesapparaat.

Oplossing: De 1D-codelezers hebben een leesreikwijdte van maximaal 2.400 mm en kunnen hierdoor ook ver verwijderde barcodes betrouwbaar lezen, ook bij hoge baansnelheden.

APIC_IL_BCL900i_MSP_Code_reading_variable_high_objects_wl_15cm_300dpi_1024x722

BCL 500i: Omnidirectioneel barcode lezen 

Eisen: Codes moeten op objecten met een hoge bewegingssnelheid onafhankelijk van hun uitlijning, positie en hoogte worden gelezen.

Oplossing: De 1D-codelezers BCL 500i zijn als modulaire scannersystemen leverbaar voor het omnidirectioneel lezen. Door hun hoge scansnelheid en leesreikwijdte, kunnen codes op snel bewegende objecten met verschillende hoogten worden gelezen.

APIC_VPT_FLT_BCL500i_3D_Paket_15cm_300dpi_wl

BCL 500i: Snelle ingebruikname bij talrijke scanstations

Eisen: In een logistiek centrum worden talrijke scanstations geïnstalleerd. De ingebruikname moet snel en eenvoudig gebeuren.

Oplossing: De modulekeuze in de GSD-/GSDML-bestanden maakt een eenvoudige koppeling met PROFIBUS- of PROFINET-netwerken mogelijk. De ingebruikname gebeurt snel, door de parametrering via een op een browser gebaseerde webConfig.

APIC_BCL500Schwenkspiegel_Gitterbox_wl (1)

BCL 500i: Barcode lezen op gaascontainers

Eisen: In een logistiek centrum worden individuele pakketten als totaalzending verzameld en voor de ontvanger geladen in gaascontainers. De barcodes op de gaascontainers zijn deels vervuild en op enkele punten beschadigd en moeten desondanks betrouwbaar kunnen worden gelezen.

Oplossing: De BCL 500i heeft een geïntegreerde code-reconstructie-technologie en maak zo het betrouwbaar lezen van vervuilde of beschadigde codes mogelijk. Dit garandeert een probleemloos procesverloop en een hoge installatiebeschikbaarheid.

APIC_IL_conveyor_BCL600i_code reading on top of box_wl_02

BCL 600i: Barcode lezen bij verschillende objecthoogten met blauwe laserdiode

Eisen: Als over een transporttraject objecten met verschillende hoogten met een hoge snelheid worden getransporteerd, dan moet worden gegarandeerd dat de 1D-codes betrouwbaar worden gelezen, onafhankelijk van de afstand tot de lezer.

Oplossing: De 1D-codelezers BCL 600i hebben een leesreikwijdte van maximaal 2.400 mm en kunnen hierdoor ook ver verwijderde barcodes betrouwbaar lezen. Bovendien bereiken de barcodelezers BCL 600i door hun blauwe laserdiode 50% meer scherpte-diepte dan apparaten met rood laserlicht. De hoge scansnelheid van maximaal 1.000 scans/s, garandeert het code lezen ook bij een hoge transportsnelheid.

APIC_IL_BCL600i_Code_reading_pallets_wl_15cm_300dpi (1)

BCL 600i: Barcodes met geringe modulegrootte op een grotere afstand

Uitdaging: moeten codes met een geringe modulegrootte worden gelezen bij objecten op grotere afstanden, is een 1D-codelezer met een zo groot mogelijke leesvelddiepte noodzakelijk.

Oplossing: de 1D-codelezers BCL 600i bereiken door hun blauwe laserdiode 50% meer scherpte-diepte dan apparaten met rood laserlicht. De hoge leesvelddiepte reduceert de gevoeligheid bij afstandsschommelingen en maakt het handmatig scherpstellen overbodig.

APIC_IL_BCL600i_MSP_Code_reading_omnidirectional_wl_15cm_300dpi

BCL 600i: Omnidirectioneel barcode lezen met blauwe laserdiode

Eisen: Codes moeten onafhankelijk van hun uitlijning en positie worden gelezen.

Oplossing: De barcodelezers BCL 500i en 600i zijn beiden verkrijgbaar als modulaire scannersystemen. Door hun plaatsing is het omnidirectioneel lezen mogelijk. De blauwe laserdiode maakt een groter leesbereik mogelijk, zonder wijzigen van de focusinstelling.

Hoogtepunten

  • Eenvoudige integratie
    door integrated connectivity – zo zijn de meest belangrijke interfaces al geïntegreerd in het apparaat. Voor de eenvoudige en snelle koppeling met de besturing, zonder extra gateway.
  • Comfortabele online-parametrering en -diagnose
    met webConfig-software via Ethernet.
  • Zwenkspiegelvarianten
    voor automatisch scannen van grotere oppervlakken bij variabel gepositioneerde codes.
  • Innovatieve multiscan functionaliteit
    voor het koppelen van meerdere BCL's tot één eenheid, zonder extra apparatuur, zoals voor het lezen van twee zijden.
  • Geïntegreerde switch-functionaliteit
    spaart bekabeling bij alle Ethernet-veldbussen door lijnbedrading van de apparatuur.
APIC_BCL600_Schwenkspiegel_wl_01

Technische eigenschappen 

BCL 500i/600i

Betrouwbaar lezen van alle gangbare 1D-codes

Flexibele inbouwmogelijkheden door straaluitgang aan de voorzijde of haakse straaluitgang 

Laserreikwijdte: 200 - 2.400 mm*

Modulegrootte: 0,25 - 1 mm* (afhankelijk van de variant)

Hoge scansnelheid tot 1.000 scans/s voor objecten met een hoge bewegingssnelheid

Omgevingstemperatuur (bedrijf): 0 – 40 °C (zonder verwarming), –35 – 40 °C (met verwarming)

Interfaces: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet IP, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485

Beschermingsgraad: IP 65

Afmetingen (B x H x D): 123.5 × 63 × 106,5 mm (single line scanner), 173 × 84 × 147 mm (oscillerende spiegel)

Diagnose en parametrering via een op een browser gebaseerde webConfig of direct via de PLC via GSD-/GSDML-bestand

Varianten met display en verwarming zijn mogelijk

     BCL 600i: Blauwe laserdiode maakt een groter leesbereik mogelijk, zonder wijzigen van de focusinstelling

BCL900_Banner_1400x400

Barcodelezer BCL 900i

Voor zeer grote reikwijdten

De apparaten uit de serie BCL 900i zijn high-end barcodelezers met 1.000 scans/s, een openingshoek van 60° en een max. leesbereik van 1.700 mm voor het lezen van 1D-codes met geringe modulebreedten.
Onze barcodelezers BCL 900i zorgen voor absolute betrouwbaarheid en de hoogste installatiebeschikbaarheid in de intra logistiek.

Uw voordeel



  • De zeer hoge leessnelheid zorgt voor een hoge objectdoorloopsnelheid
  • Beschikbare objecttracking maakt geringere afstanden tot de code mogelijk
  • Geïntegreerde dubbele optiek maakt een groter leesveld mogelijk en vermindert het aantal benodigde apparaten
  • Hoge installatiebeschikbaarheid: Met geïntegreerde code-reconstructie-technologie kunnen beschadigde codes betrouwbaar worden gelezen voor een probleemloos procesverloop
  • Snellere ingebruikname: Door parametrering via een op een browser gebaseerde webConfig
  • Voor verschillende toepassingsgebieden: Code lezen op objecten met verschillende hoogten of bij objecten op zeer grote afstanden
  • Verkrijgbaar met het werkingsprincipe laser single line
  • Voor zeer grote reikwijdten

Applicaties



APIC_IL_BCL900i_Code_reading_variable_position_high_range_wl_15cm_300dpi

BCL 900i: Code lezen vanaf grote afstand

Eisen: Als over een transporttraject objecten met verschillende hoogten met een hoge snelheid worden getransporteerd, dan moet worden gegarandeerd dat de 1D-codes betrouwbaar worden gelezen, onafhankelijk van de afstand tot de lezer.


Oplossing:
De 1D-codelezers BCL 900i hebben door hun openingshoek van 60° een zeer groot leesbereik. De hoge scansnelheid van maximaal 1.000 scans/s, garandeert het code lezen ook bij een hoge transportsnelheid.

APIC_IL_BCL900i_MSP_Code_reading_variable_high_objects_wl_15cm_300dpi_1024x722

BCL 900i: Omnidirectioneel barcode lezen bij objecten met verschillende hoogten

Eisen: Codes moeten op objecten met een hoge bewegingssnelheid onafhankelijk van hun uitlijning, positie en hoogte worden gelezen.


Oplossing:
De 1D-codelezers BCL 900i zijn als modulaire scannersystemen leverbaar voor het omnidirectioneel lezen. Door hun hoge scansnelheid en leesreikwijdte, kunnen codes op snel bewegende objecten met verschillende hoogten worden gelezen.

Hoogtepunten

  • Geïntegreerde interface: Ethernet IP, Ethernet TCP/IP, RS 232, RS 422
  • Eenvoudige focusomschakeling door geïntegreerde dubbele optiek
  • Parametrering en diagnose via een op een browser gebaseerde webConfig
  • Geïntegreerde Ethernet switch
  • Eenvoudig inleren van codes via bedieningsknoppen

Technische eigenschappen

BCL 900i

Betrouwbaar lezen van alle gangbare 1D-codes

Straaluitgang aan voorzijde

Laserreikwijdte: 450 - 1.700 mm*

Modulegrootte: 0,25 - 0,5 mm*

Hoge scansnelheid tot 1.000 scans/s voor objecten met een hoge bewegingssnelheid

Omgevingstemperatuur bedrijf: 0 – 50 °C 

Beschermingsgraad: IP 65

Afmetingen (B x H x D): 216 × 96 × 127 mm 

Downloads