Robuuste uitvoering voor de industrie
Handscanners in zeer robuuste uitvoering voor het lezen van willekeurige codes speciaal voor gebruik in ruwe of voor vervuilende industriële omgevingen of in ruimten met temperaturen tussen -20 °C en +50 °C (draadloos), resp. -30 °C en +50 °C (kabelgebonden). Door hun hoge beschermingsgraad zijn de apparaten zeer goed beschermd tegen vervuiling, evenals stoot- en valbelastingen. Aansluitmogelijkheden op diverse veldbussen en Industrial Ethernet worden geleverd via de MA 200 aansluitunit. Tijdbesparende en eenvoudige configuratie van de apparaten mogelijk met behulp van parametreercodes of software.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 8 producten gevonden
IT 1991i XR-3 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144934
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock, C...
- Beschermingsgraad: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144933
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codablock, Code 1...
- Beschermingsgraad: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50144932
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: QR-code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabloc...
- Beschermingsgraad: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50144931
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabloc...
- Beschermingsgraad: IP 65, IP 67
IT 1991i XR-3
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144930
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Beschermingsgraad: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144929
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Micro QR, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Beschermingsgraad: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50144928
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Beschermingsgraad: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50144927
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Beschermingsgraad: IP 65, IP 67
Artikelgegevens van: 11-04-2025