Multipurpose handscanners
Handscanners voor het lezen van codes voor algemene toepassingen zijn speciaal voor het lezen van barcodes in droge en schone omgevingen, evenals in ruimten met temperaturen tussen 0 °C en 50 °C. Typische toepassingen zijn het opnemen van artikelen in het magazijn, opdrachtverwerking of bij het orderpicken. De beschermingsgraad van de behuizing is maximaal IP42, er zijn ook met bekabelde uitvoeringen met RS232- of USB-interface, evenals draadloze scanners met bluetooth. Het configureren via parametreercodes of software is mogelijk.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 13 producten gevonden
IT 1952g HD-2R-USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50150987
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144031
- Serie: IT147xg
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: GS1 databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50143601
- Serie: IT147xg
- Interface: RS 232, USB
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Coda...
IT 1470g-2D-2
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50143599
- Serie: IT147xg
- Interface: RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Interleaved, Codablock, Code 128, Cod...
IT 1472g-1D-2 USB-KIT
Mobiele barcodelezer radiografisch
Artikelnummer:
50143597
- Serie: IT147xg
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Limited, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
IT 1952g HD-2-R
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50143092
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
IT 1952g SR-2-R-USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50143090
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 39...
IT 1952g SR-2-R
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50143088
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Maxicode, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
IT 1950g SR-2-USB-KIT-R
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50142439
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Composite codes, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, ...
IT 1950g SR-2-R
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50142437
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Composite codes, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, ...
IT 1950g HD-2-R
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50142435
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Expanded, 2/5 Interleaved, Aztec, Coda...
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Mobiele barcodelezer
Artikelnummer:
50141806
- Serie: IT14xx
- Interface: RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Code 39, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
Artikelgegevens van: 10-04-2025