Directe onderdeelmarkering (DPM)
Handscanners in zeer robuuste uitvoering voor het lezen van direct gemarkeerde codes (gegraveerd, dot-matrix ingeslagen en gelaserd), zijn speciaal voor gebruik in ruwe of voor vervuilende industriële omgevingen of in ruimten met temperaturen tussen -20 °C en +50 °C (draadloos), resp. -30 °C en +50 °C (kabelgebonden). Door hun hoge beschermingsgraad zijn de apparaten zeer goed beschermd tegen vervuiling, evenals stoot- en valbelastingen. Kan worden aangesloten op veldbussen en Industrial Ethernet met behulp van de optionele MA 200 aansluitunit. Tijdbesparende en eenvoudige configuratie van de apparaten mogelijk met behulp van parametreercodes of software.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
HS 6608 DPM
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50138140
- Serie: HS 66x8
- Interface: RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
HS 6678 DPM
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50138138
- Serie: HS 66x8
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
IT 1920i DPM-3
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50138136
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: 2/5 Interleaved, Codabar, Code 39, Code 93, Data m...
Artikelgegevens van: 10-04-2025