PRK49C.UC/TS-TB
Reflectorfotocel gepolariseerd
Serie | 49C |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Bedrijfsreikwijdte | 0,1 ... 24 m, met reflector TK(S) 100x100 |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0,1 ... 30 m, met reflector TK(S) 100x100 |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Straalverloop | divergerend |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 630 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 130 mm [6.000 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Bluscircuit | Storingsonderdrukking Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 20 ... 250 V, AC/DC |
Opgenomen vermogen (bij AC) | 1,5 V·A |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Relais, Breekcontact |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelelement | Relais, Maakcontact |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 25 Hz |
Aanspreektijd | 20 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 150 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |