PRK25C/4P-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Serie | 25C |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Bedrijfsreikwijdte | 0,05 ... 10 m, met reflector TK(S) 100x100 |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0,05 ... 12 m, met reflector TK(S) 100x100 |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 640 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 1.500 Hz |
Aanspreektijd | 0,33 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | PUR |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 22 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging met M4-schroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |