PRK15.D1/4

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50134379

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 15
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Detectie van in krimpfolie verpakte objecten
Bedrijfsreikwijdte 0,07 ... 6 m, met reflector TK(S) 100x100
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,05 ... 8 m, met reflector TK(S) 100x100
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 640 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 3 -draads
Aderdoorsnede 0,14 mm²
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 37 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Bedieningselementen 270°-potmeter
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf