PRK 96M/R-3420-25

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50082066

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsreikwijdte 0,3 ... 15 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,1 ... 18 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Voedingsspanning UB 20 ... 230 V, AC/DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Relais, Breekcontact/maakcontact
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 20 Hz
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf