PRK 25B/4D.3-S8

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50104241

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
PRK25C.D/PX-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50139555
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50139555

Direct beschikbaar

Serie 25B
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Detectie van in krimpfolie verpakte objecten
Bedrijfsreikwijdte 0,05 ... 6 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,05 ... 8 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type AS-interface, aansluiting via koppelmodule
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 15 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf