OTB 40-GN250

Folie

Productnummer: 50137873

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor Optische spoorgeleiding OGS 600
Afmeting (b x h x l) 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Nettogewicht 468 g
Mechanische eigenschappen direct overrijdbestendig
eenvoudig te reinigen
onverslijtbaar
slijtvrij
Kleur groen
Materiaal PVC
Lijm Acrylaatlijm
Lijmdikte 1 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 55 °C
Verwerkingstemperatuur 15 ... 25 °C
Aard van de ondergrond droog
glad
schoon
vetvrij
Douanetariefnummer 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015