OPSL 775/4-150-S12
Kantdetector
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 775 |
Applicatie | Telling staffelstroom |
Lichtbron | Laser, Rood |
Focusbereik | 10 ... 90 mm |
Meetbereik | 5 ... 150 mm |
Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 115 mm x 39 mm x 226 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 690 g |
Kleur behuizing | zwart |
Bedieningselementen | 270°-potmeter Toets(en) |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -5 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 54III |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270803 |
ECLASS 8.0 | 27270803 |
ECLASS 9.0 | 27270803 |
ECLASS 10.0 | 27270803 |
ECLASS 11.0 | 27270803 |
ETIM 5.0 | EC001824 |
ETIM 6.0 | EC001824 |
ETIM 7.0 | EC001824 |