OGS 600-140/CN-M12

Optische spoorgeleidingssensor

Productnummer: 50137473

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie OGS 600
Applicatie Optische spoorgeleiding
Spoortypen Donker spoor op een lichte ondergrond
Licht spoor op donkere achtergrond
Retroreflecterend spoor
Werkgebied 10 ... 70 mm
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 634 nm
Detectiebreedte volledig spoor 115 mm
Meetwaarderesolutie 1 mm, Werkafstand 35 mm
Lineariteitsfout 0 ... 5 mm, Werkafstand 35 mm
Uitvoerwaarde voor randen 170 ... 1.330
Maximale uitvoerwaarde 0 ... 1.500
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Cyclustijd 10 ms
Type CANopen
Functie Proces
Type RS 232
Aantal aansluitingen 2 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 5 -polig
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 245 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -15 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 60 °C
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
EDS-bestand - zip
Configuratiesoftware - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Graphical User Interface (GUI) - pdf
Gegevensblad - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf