ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Serie | 3C |
Werkingsprincipe | Afstandstaster met achtergrondonderdrukking |
Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen Meetwaarde-uitvoer |
zwart-wit-fout | ± 20 mm |
Bedrijfsreikwijdte | 0,07 ... 2 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Instelbereik | 50 ... 2.500 mm |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 680 nm |
Laserklasse | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Fouthoek | typisch ± 1,5° |
Meetbereik | 50 ... 2.500 mm |
Resolutie | 1,0 mm |
Nauwkeurigheid | -20 ... 20 mm |
Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0 ... 8 mm |
Meetwaarde-uitvoer | via IO-Link |
Optisch afstandmeetprincipe | Time of flight |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 7 ... 15 Hz, Afhankelijk van remissiegraad |
Aanspreektijd | 33 ... 70 ms, Afhankelijk van remissiegraad |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM3 |
Profielen | Smart sensor profiel |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 2220 |
SIO-modus support | Ja |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 500 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 4 -draads |
Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 30 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Functie van bedieningselement | Licht-/donkeromschakeling Scanafstandsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69KIII |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |