ODSL 96B M/C6-S12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50109290

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Type tastsysteem tegen object
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Meetbereik 300 ... 10.000 mm
Resolutie 3,0 mm
Nauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Eindwaarde
Herhalingsnauwkeurigheid 5 mm
Meettijd 1,4 ... 50 ms
Referentiëring Nee
Optisch afstandmeetprincipe Time of flight
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Functie programmeerbaar
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Stroom
Schakelelement Transistor, Push-pull
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Type configuratie/parametrering Software
Bedieningselementen Folietoetsenbord
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V 6.1.0.0 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf