ODSL 8/V66-200-S12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50105761

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 8
Type tastsysteem tegen object
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1 mm
Meetbereik 20 ... 200 mm
Resolutie 0,1 ... 0,2 mm
Nauwkeurigheid 2 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Meetafstand
Herhalingsnauwkeurigheid 1 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Meetafstand
Meettijd 2 ... 7 ms
Referentiëring Nee
Zwart-/wit-gedrag 1,5 %
Optisch afstandmeetprincipe Triangulatie
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Spanning
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Type aansluiting Ronde stekker, draaibaar 90°
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 70 g
Type configuratie/parametrering Schakelaar
Bedieningselementen Draaischakelaar
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf