ODSL 8/66-500-S12
Optische afstandssensor
Serie | 8 |
Type tastsysteem | tegen object |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 2 mm x 6 mm |
Meetbereik | 20 ... 500 mm |
Resolutie | 0,1 ... 0,5 mm |
Nauwkeurigheid, zone dichtbij | 2 % |
Nauwkeurigheid, afstandsbereik | 4 % |
Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Meetafstand |
Herhalingsnauwkeurigheid, zone dichtbij | 1 % |
Herhalingsnauwkeurigheid, afstandsbereik | 3 % |
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Meetafstand |
Meettijd | 2 ... 7 ms |
Referentiëring | Nee |
Zwart-/wit-gedrag | 1,5 % |
Optisch afstandmeetprincipe | Triangulatie |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Type aansluiting | Ronde stekker, draaibaar 90° |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 70 g |
Type configuratie/parametrering | Schakelaar |
Bedieningselementen | Draaischakelaar |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |