ODSL 30/V-30M Ex d
Optische afstandssensor
Serie | 30 |
Type tastsysteem | tegen object |
Speciale uitvoering | Ex-beveiligd |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 6 mm [10.000 mm] |
Meetbereik (6 ... 90% remissie) | 200 ... 30.000 mm |
Resolutie | 1,0 mm |
Nauwkeurigheid, zone dichtbij | 2 %(+/-) zonder referentiëring / 1% (+/-) met referentiëring (bij meetbereik tot 2,5 m) |
Nauwkeurigheid, afstandsbereik | 1 %(+/-) zonder referentiëring / 1% (+/-) met referentiëring (bij meetbereik tot 5 ... 30 m) |
Reproduceerbaarheid (3 sigma) | 2 mm |
Referentiëring | Ja |
Optisch afstandmeetprincipe | Fasenmeting |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Nullaststroom | 0 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Functie | programmeerbaar |
Aantal analoge uitgangen | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Stroom |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Aanspreektijd | 30 ... 100 ms |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 15.000 mm |
Aantal aders | 8 -draads |
Afmeting (b x h x l) | 135 mm x 143 mm x 290 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 6.500 g |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord LCD-display |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 45 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Ex-apparaatcategorie | 2D 2G |
Ex-Zone | 1 21 |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |